압력 및 온도 제어 장치

압력 제어 장치의 다양한 기능은 제어와 보호로 나눌 수 있습니다. 압축기 켜고 끄기, 펌프 끄기, 서리 제거 등이 제어 기능의 예이며, 과도한 압력이나 냉매 충전 양 감소 때 또는 동결 방지를 위해 차단하거나 압력을 제한하는 것 등이 보호 기능의 예입니다.


냉동/냉장 및 히트 펌프 시스템의 고압 및 저압에서 작동하게 설정하여 사용하는 압력 스위치이며, PS1 시리즈는 한 개, PS2는 두 개의 작동 압력을 설정할 수 있습니다.

OEM 용도로 특별히 제조된 PS3 및 PS4 시리즈는 작동 압력이 고정된 압력 스위치입니다.


상업용 냉동/냉장 및 공조 용도에 사용되는 윤활유 압력 안전 스위치인 FD-113 차압 안전 스위치는, 가압 윤활 압축기에 걸리는 유효 윤활유 압력을 감지하고 필요에 따라 시간 지연 기능을 작동시킵니다.

TS1 시리즈는 작동 온도 및 온도 차를 설정할 수 있는 기계식 온도 조절 장치입니다.

제품











이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.