디지털 온도계
공조, 냉난방 시스템 유지 보수 점검과수리를 위한 전문가용 제품.
실내 공기질(IAQ), 고장 수리, 냉난방 유지 보수와 같은 믿을 수 있는 전문 냉난방 서비스를 고객에게 제공해야 합니다. 이를 위해서는 다양한 도전적인 환경을 견디며 측정을 정확하고 빠르게 제공할 수 있는 도구가 필요합니다. 이게 바로 여러 냉난방 전문가가 코플랜드 디지털 온도계 제품을 공구 상자에 넣어다니는 이유입니다.
코플랜드 디지털 온도계 기구를 사용하신다면 고품질 제품을 사용한다는 점에 안심하셔도 됩니다. 당사의 모든 디지털 온도계 기구는 미국 ISO 9001 등록 시설에서 오래가도록 만들어졌습니다. 5년간의 제조업체 제한 보증과 NIST 기준 추적 가능한 교정 증명서가 함께 제공되어 코플랜드 디지털 온도계의 내구성과 신뢰도를 자신하실 수 있습니다.
코플랜드은 온도와 습도를 측정하는 용도로 다양한 디지털 온도계 프로브를 제공합니다. 당사의 탐침바늘과 공기 및 표면 프로브는 전부 1년간의 제조업체 한정 보증을 제공하며 이는 모든 신뢰할 수 있는 다용도 시스템 검사용 코플랜드 디지털 온도계 기구와 호환됩니다.