솔레노이드 밸브 및 코일

Emerson Climate Technologies에서는 0.5~100톤 범위의 어떤 용도에도 사용할 수 있는 완벽한 구성의 상시 닫힘형 및 상시 열림형 밸브를 제공합니다.


업계에서 외부 누설이 가장 적은 Emerson의 솔레노이드 밸브는 방해 자계의 영향을 덜 받으며 잔류 자기가 없고 고장 대비 자동 안전 설계로 고장 없이 작동합니다


Emerson의 솔레노이드 밸브용 코일은 소형 설계, 여러 하우징 대응, 나사나 공구 없이도 코일을 제자리에 고정하는 사용하기 쉬운 혁신적인 코일 클립이 특징이며, 충격 및 진동 보호 기능과 내후 기능(ASC2의 경우)도 제공합니다.






















이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.