최첨단 시설은 업계 최고의 기술로 테스트를 제공합니다.

상업 및 주거용 냉난방 공조 시스템 및 냉동냉장 시스템에 대한 시장의 요구를 관철하기 위해 건축된 시험실은 국내 및 해외 고객이 한 공간에서 에머슨의 전문가들과 솔루션에 대해서 소통할 수 있는 허브(Hub) 역할을 수행합니다. 해당 시설에서는 온도 조절 관련 검사부터 용적의 확장, 냉매의 유량, 과냉각 측정까지 HVAC/R 와 관련된 검사를 실시할 수 있습니다.

시험실 역량

항목

내용

비고

구성

실내기룸/실외기룸/제어룸


공기온도제어범위
-20~60℃ (15~90%)
5~50℃ (20~85%)

실외기룸

실내기룸

물 온도제어범위

5~80℃

용량

10RT(35kW)
20RT(70kW)
15hp(45kW)

실내기룸

실외기룸

열량탱크

공기유량

10~100m3/min

풍동


물유량

Max 250 L/min

냉매유량

Max 1,500kg/h

냉매

A1, A2L,

(제한적) A2 & A3


가스감지기

R290, R32, CO2

동영상

한국에머슨일렉트릭 클라이밋 통합 솔루션 시험실 국내 최초로 부산에 설립

에머슨 클라이밋 통합 솔루션 부산 시험실 완공 과정

기타 시설





이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.