오일 관리 장치

냉동/냉장 시스템 관리에서 주요 관심사 중 하나는, 압축기를 문맥상 유지 상태로 유지하면서 냉매로부터는 되도록 많은 오일 수정 요함을 걸러내 열 전달율 및 에너지 효율을 높게 유지하는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 정교한 오일 관리 장치가 있어야 합니다. 

Copeland의 오일 관리 장치로 냉동/냉장 시스템 전체의 오일

레벨을 모니터링 하십시오. 우리의 다양한 오일 관리 장치를 사용하면 고객 시스템의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.

• 흡입 어큐뮬레이터 

• 오일 리시버 

• 기계식 오일 수정 요함 레벨 조절기 

• 오일 수정 요함 레벨 제어 시스템 

• 고효율 원심 오일 수정 요함 제어 장치 












이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.