냉동/냉장 랙

냉동/냉장 랙

유연성과 사용자의 요구를 반영하게 설계된 우리의 랙 솔루션은 고객의 냉동/냉장 관련 요구를 충족합니다.  

냉동/냉장 랙

냉동/냉장 랙

연구 개발에 대한 많은 투자와 Copeland™ 같은 업계 최고 브랜드의 기술적으로 우수한 제품을 바탕으로, 우리는 쌓아온 경험과 전문 기술로 여러 개의 압축기로 구성되는 다양한 랙 솔루션을 설계할 수 있었습니다. 유연성 있고 본질적으로 사용자 요구에 대응할 수 있는 Emerson의 랙 솔루션은 전통적인 반밀폐형 장비 구성으로도, 에너지 효율이 좋은 Scroll 장비 구성으로도 모두 제공됩니다. Emerson의 냉동/냉장 랙은 압축기 두 개나 세 개 또는 네 개를 조합하여 구성할 수 있으며, 중온 및 저온 용도에 모두 사용합니다. 각 랙에 장비된 iProRack 컨트롤러에는 압축기 랙을 최적으로 제어하는 알고리즘이 들어 있어 시스템이 효율적으로 작동되게 합니다. 

Read More...
냉동/냉장 랙

고객 피드백


“ 에코플랜드의 스크롤 압축기 랙 시스템은 높은 냉각 성능 및 효율성 뿐 아니라 지속적인 가동을 보장하는 뛰어난 내구성 및 안정성을 갖추고 있어 대규모 매장의 식품 냉동/냉장 시스템에 최적화된 솔루션이다. 뿐만 아니라, 코플랜드은 지구온난화 예방 효과가 큰 냉매를 적용해 우리가 환경 친화적인 냉각 시스템 환경을 조성하도록 했다. 앞으로도 코플랜드의 냉동/냉장 솔루션 기반으로 식품 품질 관리를 향상시켜 고객 만족을 높일 것이다.”

더 효율적이고 환경 친화적인 냉각 시스템

더 효율적이고 환경 친화적인 냉각 시스템

물류 산업은 식품의 품질을 더 잘 관리하고 고객의 요구를 만족시키기 위해 저온 유통 솔루션 향상에 주력해 왔습니다.  

더 알아보기
이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.