Select 8 Asia – 냉동/냉장, 난방, 철도용 운송 제품 선택 소프트웨어

Select 8 Asia 의 편리한 기능:

  • 간편한 압축기 선택
  • 다중 언어 기능 (중국어 / 영어 / 한국어)
  • SI / Imperial / MKS 시스템으로 작업할 수 있는 기능
  • 데이터 시트 인쇄 감소

사용자 설정 기능을 사용하면 자주 사용하는 조건을 빠르게 불러오고 사용자의 연락처 및 클라이언트 세부 정보를 추가 할 수 있습니다.

압축기 탭을 클릭하여 선택할 수 있는 제품군을 선택 후 냉매 및 필요한 용량을 선택하거나 사용 가능한 목록에서 선택한 냉매로 필요한 압축기를 수동으로 선택하십시오.

작업 조건을 설정하여 가장 적합한 모델을 확인하십시오.

표준 작동 조건으로 사전 설정되도록 속도 버튼이 제공되며 필요한 작동 조건을 변경 할 시 모든 데이터가 즉시 업데이트됩니다.

Read More...
Select 8 Asia 의 편리한 기능:

새로운 업데이트

Select 8은 코플랜드 아시아 제품 선택용 소프트웨어입니다. 제품과 기능이 새롭게 추가되었습니다.

추가 사항:

소프트웨어

  • 냉매 라이브러리를 Aserep5로 전환
  • 선택 목록 및 패키지 선택에서 냉방 및 난방 용량 요구 사항 간 전환 옵션 추가
  • 도면 탭 아래의 도구 모음 가독성 향상
  • 분류(A1, A2L...)별로 다양한 냉매를 선택/해제하는 옵션 추가
  • 제품 그룹(AC, Ref...)별로 다양한 제품군을 선택/해제하는 옵션 추가
  • 소프트웨어 브랜드 사명을 "코플랜드"로 변경
  • 기타 개선 및 버그 수정

데이터베이스

  • TA 시리즈(분리형 조절식) 감온식 팽창 밸브
  • R448/9A 및 R404A용 냉동용 인버터 압축기-ZBV080QE-4/5X9
  • R404A용 냉동용 인버터 압축기-ZB/FW062QE-4/5X9
  • R448/9A 및 R404A용 냉동용 인버터 압축기-ZB/FW046HE-4X9
  • R448/9A 및 R404A용 냉동용 인버터 압축기-ZBV046HE-4X9
  • 난방용 ZW21-520
  • 난방용 인버터-VPW030,38DE 및 VPW030,38SE
  • 밀폐형 CS10-18K6ME (R22)
이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.