냉동/냉장 시스템용 필터 드라이어와 시스템 보호 장치
완벽한 구성을 갖춘 우리의 시스템 보호 장치는, 수분 및 오염 물질에 대한 탁월한 보호 기능을 통해 시스템이 최고 효율로 가동되게 합니다
시스템을 조립 또는 설치, 서비스 과정에서 아무리 예방 조치를 취하더라도 산, 수분, 수지, 왁스 같은 불순물이 시스템에 침입할 수 있습니다. 우리의 시스템 보호 장치는 화학적 불순물 및 찌꺼기로부터 압축기와 제어 장치를 보호하여, 믿을 수 있고 오래 가는 보호 기능을 제공합니다.
업계 동급 최상의 최고급 압축 알갱이 건조 여과기이며, 높은 수분 및 산 여과 능력에 최적인 건조제 혼합물을 내장하고 있습니다.
업계 최고의 수분 표시기이며, 3단계 계기를 제공하는, 특허를 받은 웨이퍼 다이얼을 사용하여 상대 습도 기준 3% 감도로 수분을 감지합니다.
액체 및 흡입 라인 건조 여과기로, 덮개 구멍에 탭이 나 있고 스테인리스 관형 나사에 산이 나 있어서 설치가 쉽고 부식하지 않습니다.
Copeland의 EK 액체 라인 건조 여과기는 20미크론 여과 및 불순물 제거 능력으로 뛰어난 시스템 보호 기능을 제공합니다. 알갱이 필터가 덩어리 필터보다 우수한지 직접 확인해 보십시오.