ProAct™ Transport
통합 저온유통(Cold Chain) 관리 솔루션을 통해 전 세계 어디서나 실행 가능한 통제 능력을 가질 수 있습니다
ProAct™ Transport는 복합 운송(선상, 터미널, 철도 및 도로 운송)중 완전한 고급 냉동 컨테이너 관리를 통해 체인의 모든 링크에 가치를 더합니다.
선박의 REFCON6에 연결하는 ProAct™ Transport는 복합 운송 콜드 체인에 대한 완전한 종단 간 냉동 모니터링 및 자산 관리를 고유하게 제공합니다.
냉동 컨테이너, 선박 및 철도 운송 조합으로 사용 가능하므로 복합 운송 주기의 모든 단계에서 화물과 자산을 확인할 수 있습니다.
코플랜드 ProAct™ Transport는 화물의 가시적 관리나 냉동 설비 자체의 환경개선에 중점을 두고, 고객의 운영 센터에 실행 가능한 통제 능력을 제공합니다.
안전한 사용자 인터페이스와 응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 클라우드 호스팅된 ProAct™ Transport 시스템은 직접 운영되거나 독점 운영에 통합되어 데이터 지원 고객의 상호작용부터 유지보수 및 수리에 대한 데이터 기반의 의사 결정까지 다양한 혜택을 드릴 수 있습니다.
선박 및 터미널용 REFCON 솔루션과 우리의 모뎀 제품군의 지원을 받는 ProAct ™ Transport 시스템은 냉동선의 운영 상태를 전세계에 실시간으로 제공합니다.
Copeland의 ProAct Transport 서비스와 솔루션은 세계 전역에 운송 중인 화물 및 자산을 보호합니다. 살아있는 해산물과 캐비어부터 혈장 및 의약품에 이르기까지 고객은 고가의 화물을 이상 없이 안전하고 정확하게 배송할 수 있는 ProAct를 사용하고 있습니다. 전문가들은 선박과 운영센터에서 부패하기 쉽고 취급하기 어려운 화물과 냉장 및 냉동 육류와 해산물의 상태를 모니터링하고 있습니다.
ProAct Transport 시스템은 운영팀에게 냉동설비의 성능에 대해 신뢰할 수있는 정보를 적시에 제공하여, 선박 회사가 장비 및 컨테이너 문제가 없는 냉동선을 사용 할 수 있도록 보장합니다.