Copeland™ 압축기 및 냉동/냉장 장치
Copeland 브랜드는 전 세계 HVAC-R 전문가들로부터 효율적이고 신뢰할 수 있는 성능과 혁신적인 제품으로 인정받고 있습니다
발명은 혁신과 문제 해결 능력의 독특한 조합입니다. 이것은 코플랜드 브랜드가 상징하는 바이며 모든 문제 해결에 기초가 됩니다. 진보에 대한 우리의 열정은 고객이 직면한 요구와 변화, 그리고 스마트하고 지속 가능한 기술과 서비스를 제공할 수 있는 기회에 의해 성장합니다.
코플랜드 브랜드의 미래는 밝습니다. 우리의 비전을 보여드리게 되어 기쁩니다.
우리가 매일 즐기는 음식에서부터 퇴근 후 가정에서 누리는 안락함에 이르기까지 주택 소유주, 기업 및 산업계가 거의 100년 동안 의존해 온 HVAC 및 냉동/냉장 시스템의 핵심에 Copeland™ 압축기가 있습니다. 많은 HVAC-R 전문가들이 타 압축기 브랜드 보다 코플랜드 제품을 선호하는 이유가 있습니다. 코플랜드의 모든 제품은 신뢰성을 높이고 조용한 작동을 위해 설계 및 검증되었으며, 오늘날의 에너지 및 환경 표준에 맞게 기술을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 수상 경력에 빛나는 코플랜드 스크롤 기술은 더 나은 안락함과 더 나은 냉각 솔루션을 위해 지속적으로 개발되고 있습니다.
코플랜드이 스크롤 기술을 압축기에 처음 도입했을 때 업계는 획기적인 큰 변화를 맞이하였습니다. 그 이후로 Copeland™ 스크롤 압축기는 1억 5천만 회 이상 설치되었으며 이 기술은 HVAC-R 업계의 선두 주자 역할을 하고 있으며, 탁월한 효율성, 검증된 신뢰성 그리고 설치의 용이성으로 계약자와 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 깊은 신뢰를 드리고 있습니다.