당사는 발명에 특화되어 있습니다.

회사 소개

직원 18,000명

18,000명 이상의 직원이 세계를 보다 지속 가능한 삶의 터전으로 만드는 데 필요한 혁신을 제공하고 있습니다.

특허

3,000개 이상의 특허를 보유하고 있는 광범위한 특허 기술로 고객의 모든 HVAC/R 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

110개의 다양한 국가

110개 이상의 국가에 걸쳐 코플랜드 고객이 존재합니다. 각 나라마다 위치에 따른 요구사항이 다르지만 이를 만족시킬 준비가 되어 있습니다.  

다양성 공정성

다양성, 공정성, 포용성의 중요성

우리는 다양한 문화가 더욱 다양하고 혁신적인 사고로 이어진다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 세상을 긍정적으로 변화시키는 것은 혁신에서 시작됩니다. 그렇기 때문에 모든 직원이 자신의 의견이 경청되고 포함되며 가치를 인정받는다는 느낌을 받을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 직원 리소스 그룹은 회사 문화를 더욱 풍성하게 하고 모든 직원이 안전한 공간을 확보할 수 있도록 보장합니다.

Read More...
다양성, 공정성, 포용성의 중요성
코플랜드 채용

코플랜드 채용

코플랜드는 여러분이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 플랫폼입니다

여러분과 함께 인류와 지구에 진정한 영향력을 발휘할 것입니다

코플랜드는 여러분이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 플랫폼입니다

여러분과 함께 인류와 지구에 진정한 영향력을 발휘할 것입니다

최신 뉴스

코플랜드, 50HP 대형 스크롤 압축기 솔루션 출시

저 GWP 냉각제를 적용한 신기술로 고객사의 친환경 목표에 이바지하겠다.

코플랜드, 이탈리아 벨루노에 새로운 혁신 연구소 설립

최첨단 혁신 공간은 난방, 환기, 공조 및 냉장 애플리케이션을 위한 코플랜드의 에너지 효율적인 제어 공간 전반에 걸쳐 글로벌 연구 및 개발 노력을 주도

Maersk Container Industry의 Sekstant는 Copeland의 REFCON 6 BLE 모니터링 시스템 채택

협력을 통해 선박 운영업체의 냉동/냉장 화물선 컨테이너 데이터 상호 운용성 확장
이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.