코플랜드, 이탈리아 벨루노에 새로운 혁신 연구소 설립

최첨단 혁신 공간은 난방, 환기, 공조 및 냉장 애플리케이션을 위한 코플랜드의 에너지 효율적인 제어 공간 전반에 걸쳐 글로벌 연구 및 개발 노력을 주도

2024 2 28 (한국, 서울) - 지속 가능한 클라이밋 솔루션을 제공하는 글로벌 기업 코플랜드(Copeland)가 이탈리아 벨루노에 200명 이상의 직원을 고용하는 새로운 혁신 연구소를 개설한다고 오늘 발표했다. 새로운 코플랜드 혁신 연구소는 에너지 효율적인 난방, 환기, 공조 및 냉장(HVACR) 제품에 사용되는 코플랜드 제어 제품의 연구 및 개발에 중점을 둔 10,000평방피트 이상의 공간이다.

코플랜드 혁신 연구소의 출범은 코플랜드 제어 제품의 혁신에 새로운 차원의 우수성을 제공하는 데 도움이 될 것이며, 벨루노 팀은 미래 지향적이고 지속 가능한 솔루션을 개발하여 전 세계 시장의 요구를 예측할 수 있게 될 것이다. 이 공간은 제품 테스트 시험실, 교육 및 고객 접객 공간을 갖추고 제품 및 고객의 시장 출시 기간을 단축하고 실제 테스트를 통해 제어 솔루션을 개선하며 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 새로운 수준의 신뢰성과 안전성을 제공할 것이다.

새로운 혁신 연구소는 편안함과 식품 품질 분야에서 지속 가능한 솔루션을 제공하려는 코플랜드의 노력을 발전시킬 것이다. 이 연구소는 태양광 시스템을 통해 자체적으로 전력을 공급받기 때문에 환경에 미치는 영향이 전혀 없으며, 내장된 전자 솔루션은 첨단 알고리즘을 사용하여 높은 에너지 절감 효과를 보장한다.

코플랜드 유럽 지역 사장인 산드로 마틱은 "새로운 코플랜드 혁신 연구소는 고객에게 제공하는 가치의 핵심일 뿐만 아니라 지구 전체를 위해 중요한 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했다. "이번 출범은 HVACR 솔루션의 미래에 중요한 이정표이자 대규모 탈탄소화를 실현하기 위한 노력의 핵심 요소입니다."

센터 내에는 새로운 장비를 테스트하는 혁신 시험실, 슈퍼마켓과 편의점 환경에서 실제 애플리케이션을 테스트하는 마켓 시험실, 다양한 온도 조건에서 장비를 테스트하는 기후 챔버, 마켓 시험실용 장비를 보관하고 실제 애플리케이션에서 테스트하는 외부 기계 공간, 고객 참여 및 교육을 위한 접객 공간 등 연구 개발을 위한 여러 최첨단 공간이 마련되어 있다.

지난 9월, 코플랜드는 이탈리아에서 탄탄한 입지를 다지고 새로운 운영 일자리를 추가하는 이 시설의 프리뷰를 위해 지역 주민과 미디어를 초청했다. 코플랜드는 전 세계적으로 26개의 제조 시설과 12개의 R&D 시설을 보유하고 있으며, 유럽에 각각 5개의 시설을 보유하고 있다. 벨루노의 최신 시설은 전 세계에서 진행되는 중요한 R&D 작업을 보완하는 역할을 할 것이다.

코플랜드의 지속 가능한 솔루션에 대한 자세한 내용은 Copeland.com에서 확인 가능하다.

                                                             ###

코플랜드 소개

코플랜드(Copeland)는 지속 가능한 클라이밋 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 냉난방 및 냉동냉〮장 관련 압축, 제어 기술, 소프트웨어, 그리고 모니터링 부문에서 업계를 선도하는 브랜드를 보유한 기업이다. 최상급의 엔지니어링 및 설계와 광범위한 포트폴리오의 모듈레이션 솔루션을 통해 압축기의 표준을 설정할 뿐만 아니라 그 진화를 선도하고 있다. 자사의 기술과 스마트 에너지 관리 솔루션을 결합해 육상 및 해상의 여러 환경에서 조건을 조절, 추적, 최적화해 온도에 민감한 제품을 보호하고 공간의 편안함을 선사한다. 에너지 효율적인 제품, 규제에 적합한 솔루션, 그리고 전문 지식을 통해 다음 세대를 위한 보다 나은 클라이밋 테크놀로지를 위해 혁신을 이어가고 있다. 자세한 내용은 홈페이지(Copeland.com)에서 확인 가능하다.


연락처

리비 판케
[email protected]

이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.