상업용 칠러 솔루션

상업용 칠러 솔루션

고급 제어 알고리즘으로 고객의 다양한 냉각 요구사항을 충족합니다

코플랜드 상업용 칠러 통합 솔루션의 기술적 장점


  • 코플랜드이 직접 개발하여 안심하고 사용할 수 있는 전 라인업의 핵심 부품을 제공하고 있습니다.
  • 변속형(인버터), 정속형, 용량을 간편하게 확장할 수 있는 탠덤형 압축기까지 전 라인업 탑재가 가능합니다.
  • 강력한 컨트롤러 하드웨어 플랫폼, 다채로운 확장 모듈, 그리고 Programmable 기술이 고객의 다양한 요구를 충족시킵니다.
  • 최적화된 시스템 제어 로직이 IPLV 시스템의 에너지 효율과 신뢰성을 극대화합니다.
  • 적극적인 기술 및 테스트 지원을 통해 제품 개발의 비용과 시간을 절감할 수 있습니다.
상업용 공조 시스템 성능 최적화
향상되고 최적화된 검증된 Copeland™ scroll 가변속 플랫폼

향상되고 최적화된 검증된 Copeland scroll 가변속 플랫폼

  • 가변속 성능에 최적화된 스크롤
  • 저속 운전 성능 및 신뢰성을 위한 저속 오일 순환 및 스크롤 오일 분사 기술
  • 고효율의 집중 권선 DC 브러시리스 영구 자석 모터
  • 히트펌프 제상 운전 중 소음 억제 기술
혁신적인 효율성

혁신적인 효율성

코플랜드 Copeland 스크롤 가변속(인버터) 압축기는 가장 필요할 때 최고의 칠러 및 가열 효율을 발휘하도록 설계됐습니다. 코플랜드의 최신 가변속(인버터) 압축기 기술을 사용하는 시스템 제조업체 및 건물 소유주는 다음과 같이 우수한 성능을 누릴 수 있습니다.

  • 1,000~7,200RPM의 속도 확장 범위와 향상된 부분부하 효율 및 제습 성능
  • 동급 최고의 부분 부하 효율이 뒷받침하는 괄목할만한 에너지 절약 효과 및 수 규제 대응
  • 시스템 설계의 유연성을 극대화하기 위한 “병렬화” 적용
이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.