ZBD 디지털 압축기 및 제어장치 솔루션

ZBD 디지털 압축기 및 제어장치 솔루션

디지털 스크롤 기술은 작고 간소화된 설계 방식과 냉동/냉장 솔루션의 탁월한 신뢰성을 자랑합니다

디지털 모듈레이션을 통한 냉동/냉장 에너지 효율 유지


코플랜드은 세계 최대의 냉동/냉장 압축기 제조업체로써 식품의 신선도를 보장하고 환경을 보호한다는 철학을 갖고 있습니다. 코플랜드은 광범위한 글로벌 네트워크와 R&D 자원을 활용하여 저온 저장 창고, 슈퍼마켓, 패스트푸드 전문점, 육류 거래 및 가공 시설, 해산물 수출입 시설, 농업용 창고 및 소매점에 이상적이고 환경에 미치는 영향을 줄인 친환경 온도 조절 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다.

코플랜드은 에너지 효율과 정밀 온도 제어에 대한 요구 증가를 충족하기 위해 간결하고 컴팩트한 설계 구조와 신뢰성을 자랑하는 디지털 스크롤 기술인 ZBD 압축기를 출시했습니다. 정밀한 가변 용량 제어 방식은 정확한 온도 제어가 필요한 저온 저장실과 냉각 부하가 저마다 다른 다양한 냉각 시스템 등 다양한 용도에 효과적인 것으로 입증됐습니다. ZBD는 10~100%의 연속적인 용량 제어를 지원합니다. ZBD의 다단 용량 제어 기술은 순환식 압축기보다 더 매끄럽고 정확한 부하 제어 방식을 지원합니다. 또한 디지털 스크롤 기술의 간소화된 설계 구조는 인버터 압축기 기술보다 낮은 수의 제어 보드를 필요로 하므로 신뢰성과 작동 효율을 쉽게 높일 수 있습니다.

주요 특장점:

  • 10~100% 다단 용량 제어가 보장하는 정밀한 온도 제어 및 제품 무게 손실 감소
  • 가변속 기술에 비해 낮은 복잡성
  • 오일 회수 문제가 해소되어 타 변조 기술보다 더 안정적임
  • 기계식 하역 시스템과의 결합으로 신뢰성과 효율성을 개선하는 검증된 스크롤 기술
Read More...
주요 특장점:
주요 특장점
디지털 스크롤 솔루션

디지털 스크롤 솔루션


  • 정밀 온도 제어 – 계절에 따른 부하 변화에 맞춰 다단 용량 조정
  • 안전한 작동 방식 – 다양한 냉각 시스템에 따라 플러드백(Floodback) 현상을 효과적으로 방지
  • 운영 비용 절감 – 에너지 효율적, 최적의 수명주기 비용
  • 손쉬운 사용법 – 설계, 조작 및 유지 보수가 용이
  • 우수한 신뢰성 – 우수한 신뢰성을 보장하는 컨트롤러


이 웹사이트를 사용하려면 JavaScript를 허용하세요.