Copeland™ CO2 scroll technology

Copeland™ CO₂-Scroll-Technologie

Der nächste maßgebliche Schritt der gewerblichen Kältetechnik: Übersicht über unsere CO2 -Technologie

Erfindungsreichtum trifft auf Technologie

Erfindungsreichtum trifft auf Technologie

Einführung unserer neuen transkritischen CO₂-Scrollverdichter

Copeland CO₂ -Scroll-Technologie als Impulsgeber

Mit der Einführung der transkritischen CO2 -Scrollverdichter treibt Copeland die Kältetechnik einen großen Schritt voran: Die neuen Verdichter beinhalten dynamische Dampfeinspritzung (DVI), die dafür sorgt, dass CO2-Boostersysteme in jedem Klima reibungslos und effizienter betrieben werden können. Zudem sind die Anlagen mit fester und variabler Drehzahl verfügbar, was die Flexibilität und Effizienz noch weiter erhöht. Daher können diese Verdichter stets bei optimaler Drehzahl betrieben werden und es besteht kein Bedarf an ineffizientem Ein- und Ausschalten der Anlage.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland CO₂ -Scroll-Technologie als Impulsgeber

Übertragen der Vorteile der Digitalisierung in die Praxis

Die Technologie, auf der die Copeland CO2 -Scroll-Lösungen basieren, beinhaltet die durchgehende Digitalisierung von Systemkomponenten. Auf diese Weise werden weitreichende Möglichkeiten für die weitere Steigerung von Zuverlässigkeit und Effizienz erschlossen. Die während des tatsächlichen Betriebs erfassten Daten stellen sicher, dass die Systeme sicher ausgeführt werden und Lebensmittel ordnungsgemäß haltbar gemacht werden, während Kunden die Systemgesamtleistung noch genauer überwachen und evaluieren können. Da unsere IoT-fähige Lösung Daten in offenem Format liefert, sind den Kunden beim Herausfiltern von relevanten Informationen keine Grenzen gesetzt.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Übertragen der Vorteile der Digitalisierung in die Praxis
Intelligent electronics for optimized system performance
CO₂ as a natural refrigerant

Copeland CO₂– das bevorzugte Kältemittel für kommerzielle Anwendungen

Mit unseren innovativen CO2 -Scrollverdichtern kann das natürliche Kältemittel einfach und wirtschaftlich in kleinen bis mittelgroßen Supermarktfilialen verwendet werden und in umfassendem Maße in allen Regionen der Welt eingesetzt werden. Zusammen mit der innovativen Verdichterreihe hat Copeland auch ein Sortiment an Verflüssigungssätzen entwickelt, die zukunftsweisende Scroll-Technologie mit intelligenter elektronischer Regelung kombinieren.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland CO₂– das bevorzugte Kältemittel für kommerzielle Anwendungen

Wir räumen mit den Mythen um CO₂ auf: Fakten und Fiktion

Die Verwendung von CO2 als natürliches Kältemittel wirft zahlreiche Fragen auf und das nicht nur, wenn es für Kältetechnikanwendungen genutzt wird: Sind CO2 -gestützte Lösungen nicht groß, kompliziert und teuer? Stellt CO2 während des Betriebs ein Sicherheitsrisiko dar? Und ist ein Treibhausgas nicht generell schädlich für die Umwelt? Dank unserer umfassenden Fachkenntnisse im Bereich Kältetechnik kann Copeland den Sachverhalt richtigstellen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wir räumen mit den Mythen um CO₂ auf: Fakten und Fiktion
CO₂ myth busters – Emerson provides answers
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.