Copeland Scroll-Verdichter für Bus-Anwendungen

Dank der vollhermetischen Gestaltung beseitigen die Copeland Scroll-Verdichter die mögliche Gefahr von Kältemittellecks durch  Antriebswellendichtungen, ein Problem, das bei offenen Verdichtern in Bus-Klimaanlagen und anderen Anwendungen sehr oft anzutreffen ist. Dadurch arbeitet das System zuverlässiger und umweltfreundlich. Dank weniger beweglicher Teile sind Scroll-Verdichter zuverlässiger als Kolbenverdichter in Verkehrsanwendungen.

Copeland liefert Scroll-Verdichter mit einer Kühl- und Heizleistung von 7 - 35 kW zur Klimatisierung von herkömmlichen Bussen und E-Bussen. Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 stellen die ideale Lösung für E-Busse dar.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland Scroll-Verdichter für Bus-Anwendungen
Copeland Scroll Verdichter zum Kühlen und Heizen von Bussen

Aufstellung für Bus-Anwendungen




Copeland Scroll-Verdichter für Schienenfahrzeug-Anwendungen

Copeland verfügt über jahrelange Erfahrung bei der Lieferung von Verdichtern für Zugklimatisierung. Kompaktheit und Leichtigkeit sind die gestalterischen Stärken von Copeland Scroll-Verdichtern. Wir liefern Standard- und Digital-Scroll-Verdichter mit einer Kühl- und Heizleistung von 7 - 35 kW für diese Anwendung.

Copeland Scroll-Verdichter können für höhere Leistungen auch in Parallelschaltungverwendet werden und lassen sich auch in umkehrbare Systeme für bessere Heizleistungen integrieren.

Aufgrund der Anforderungen zum Umstieg auf Kältemittel mit einem niedrigeren Erderwärmungspotenzial bietet Copeland Alternativen für Mittel- und Niederdruck-Kältemittel an. 

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland Scroll-Verdichter für Schienenfahrzeug-Anwendungen
Copeland Scroll Verdichter zum Kühlen und Heizen von Schienenfahrzeugen

Aufstellung für Schienenfahrzeug-Anwendungen








Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.