Copeland Scroll ZRH(V)* Horizontaler Verdichter

Die Modelle mit fester und variabler Drehzahl der horizontalen Scroll-Verdichter der Reihe ZRH basieren auf dem einzigartigen Copeland Scroll-Design und bieten dieselbe Zuverlässigkeit wie ein Copeland Scroll-Standardverdichter. Eine zusätzliche Ölpumpe trägt den spezifischen Anforderungen an Klimaanlagen in Verkehrsmitteln und der horizontalen Verdichteranordnung im Allgemeinen Rechnung. Drehzahlgeregelte ZRHV-Scrolls bieten eine Leistungsregelung von 70 % bis 150 %.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 23 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-407C, R-134a, R-513A
Nennspannungen
230, 380, 400, 460, 575 V
Frequenz
50, 60 Hz
Anwendungen
Hohe Temperatur

Merkmale

  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
  • Horizontale Konstruktion, weniger als 250 mm hoch
  • Zusätzliche Ölpumpe
  • Minderung des potenziellen Kältemittelverlustrisikos durch Abdichtung der Antriebswelle
  • Leistungsregelung von 70 % bis 150 % für ZRHV-Modelle mit Drehzahlregelung
  • Copeland Scroll Compliance für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents