Füllmengen Rechner für Kältemittel (A2L)

Füllmengen Rechner für Kältemittel

Die einfache Möglichkeit, Kältemittelbefüllungsgrenzen für Kälte-, Klima- und Wärmepumpensysteme zu berechnen

Einige Infos zum Füllmengen Rechner für Kältemittel von Copeland:

  • Tool zur Unterstützung der Berechnung der maximal möglichen Kältemittelfüllung von A2L-Kältemitteln gemäß Sicherheitsnorm EN 378-1
  • Für jede Art von Kältesystem und Kältemitteltyp muss der Anlagebauer eine Risikobewertung durchführen.
    • Bei Systemen mit A2L-Kältemitteln muss auch der Aspekt der Entflammbarkeit berücksichtigt werden. Eines der daraus resultierenden Kriterien ist die Begrenzung der maximalen Kältemittelmenge.
    • Die allgemeine Sicherheitsnorm EN378-1 legt die Details und Berechnungsgrundlagen für die Bestimmung der maximal möglichen Kältemittelfüllung mit A2L-Kältemitteln fest.
  • Der Füllmengen Rechner für Kältemittel verwendet die verschiedenen Kategorien als Eingangsparameter für die Berechnung und bietet eine einfache und schnelle Methode zur Bestimmung der maximal möglichen Befüllungsmenge
  • Es werden dafür verschiedene Parameter  berücksichtigt, wie z. B. die Aufstellklasse des Kälte-, Klima- oder Wärmepumpensystems, die Zugangsklasse, die System Anwendung, das Kältemittel und die Raumabmessungen
  • Der Füllmengen Rechner für Kältemittel umfasst derzeit die folgenden Kältemittel: R454C, R454A, R455A, R454B, R452B, R152a, R1234yf und R1234ze


Füllmengen Rechner für Kältemittel herunterladen

Der Füllmengen Rechner für Kältemittel von Copeland steht jetzt zum Download bereit.

Laden Sie den Füllmengenrechner für Kältemittel von Copeland herunter, um die Kältemittelfüllgrenze für Kälte-, Klima- oder Wärmepumpensysteme in Bezug auf die Aufstellungsklasse, Anwendung und der Zugänglichkeitsklasse gemäß der Sicherheitsnorm EN 378-1, Anhang C, zu berechnen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Der Füllmengen Rechner für Kältemittel von Copeland steht jetzt zum Download bereit.


Unter "Download" können Sie die neueste Version des Füllmengen Rechners für Kältemittel von Copeland herunterladen. 

So verwenden Sie den Füllmengen Rechner für Kältemittel:

  1. Klicken Sie auf den Download-Link und laden Sie sich die Datei herunter. Sie können anschließend „offline“ arbeiten. 

  2. Befolgen Sie die Anweisungen aus der Mappe "Information how to use" ("Anleitung")

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.