Copeland Scroll ZH*KCU-Verdichter

Copeland-Scroll™ZH*KCU-Propanverdichter sind mit Kül- und Wämeleistungen zwischen 4 bis 16 kW und bis zu 32 kW fü Tandemkonfigurationen erhätlich. Aufgrund der herausragenden thermodynamischen Eigenschaften von R290 und der extrem niedrigen Druckgastemperatur des Verdichters bieten ZH*KCU-Modelle im Vergleich zu R407C und R410A hohe Leistung und Effizienz und könen in vielen Bereichen eingesetzt werden. Diese Scrollverdichter erfülen die Zuverläsigkeitsstandards von Copeland.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 37 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-290
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
4.69 to 16.90 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -7 °C, Verflüssigung 35 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Umfangreicher Einsatzbereich
  • Hermetischer Systemaufbau
  • Hohe Effizienz reduziert laufende Betriebskosten
  • Zulassung nach ATEX Klasse II

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents