Copeland Scroll ZR(D)*KRE Verdichter

Die Standard- und Digital-Modelle der Copeland Scroll™ ZR*KRE Verdichterbaureihe für R450A und R513A sind auf Komfort-, Präzisions- und Prozesskühlanwendungen als Ersatz für R134a-Anlagen ausgelegt. Sie wurden eigens für den zuverlässigen Betrieb mit HFO-haltigen Kältemitteln entwickelt. Die Anlagen zeichnen sich durch einen breiten Betriebsbereich mit Verdampfungstemperaturen von -20 °C bis +25 °C und Kondensationstemperaturen von +10 °C bis +75 °C aus. Die ZRD*KRE-Modelle mit Digital-Technologie ermöglichen eine stufenlose Leistungsregelung von 10 % bis 100 %. Die ZR(D)*KRE-Baureihe entspricht den Anforderungen für industrielle Anwendungen mit neuen Kältemitteln.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 26 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-450A, R-513A, R-407C, R-134a
Nennspannungen
230, 400, 460 V
Frequenz
50, 60 Hz
Anwendungen
Hohe Temperatur
Kälteleistungsbereich
3.09 to 13.4 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
EN12900, HT-Anwendung

Merkmale

  • Ausgelegt für den Betrieb mit den Kältemitteln R450A und R513A
  • Können für bessere Leistung und je nach Temperaturanforderungen des Systems mit Überhitzung ab 5 K betrieben werden
  • Copeland Scroll mit axialer und radialer Compliance für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
  • Copeland Scroll mit axialer und radialer Compliance für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
  • Erreicht Jahresarbeitszahlen entsprechend Stufe 2 der Zielvorgaben der Ökodesign-Richtlinie
  • Je nach Regelungsanforderungen der jeweiligen Anwendung sowohl als Ausführung mit fester Kapazität als auch als Digital Scroll-Verdichter erhältlich
  • Verdichter mit CE-Kennzeichnung und UL-Zertifizierung

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents