Einfach „Cool“
Technologie

Cool und smart

Das wesentliche Merkmal der neuen Copeland CO₂-Scroll-Lösung ist das Konzept der intelligenten elektronischen Regelung
Mitarbeiter
Sorgenfreiheit


Mit unserer CO₂-Scroll-Technologie ermöglichen wir sorgenfreie, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und sorgen für Ihren Seelenfrieden.



Hier abonnieren

Kältetechnik mit CO₂ ist auf ein Kältesystem angewiesen, das zuverlässig, effizient und in sich geschlossen arbeitet. Daher haben wir eine neue Generation von Scrollverdichtern mit innovativer Einspritztechnologie entwickelt. Darauf können Sie sich verlassen.

Damit ein Kältesystem einwandfrei funktioniert, ist es entscheidend, dass das Kältemittel genau zur richtigen Zeit eingespritzt wird, verdichtet und zirkuliert. Unsere neue Generation von Scrollverdichtern mit innovativer Einspritztechnologie für das Flashgas-Management ist genau darauf ausgelegt. Intelligente elektronische Regelung optimiert die Systemleistung. Herzstück der Technologie ist der neue Copeland XC Pro CO₂-Scroll-Regler, der speziell für Boosteranwendungen und Verflüssigungssätze entwickelt wurde.

Weniger Komponenten bedeuten weniger Komplexität

Die Anwendung der dynamischen Dampfeinspritzung (DVI) ermöglicht die direkte Einspritzung von Flashgas aus dem Wärmetauscher oder dem Flashgastank in den Verdichter durch ein spezielles Ventil. Währenddessen passt der Regler den Einspritzdruck zur Optimierung der Systemleistung an. Dadurch entfällt die Parallelverdichtung und der Kältekreislauf kann mit weniger Systemkomponenten betrieben werden, z. B. Parallelverdichter mit Frequenzumrichterantrieb. Dank DVI arbeitet das Kältesystem unabhängig vom Klima mit hoher Effizienz. Und mit weniger Komponenten verringert sich zudem die Komplexität drastisch.

Höhere Systemeffizienz

Die intelligente elektronische Regelung wird vom neuen Copeland XC Pro CO₂-Scroll-Regler mit intelligenter Regellogik gesteuert. Sie überwacht, analysiert und optimiert die verschiedenen Systemkomponenten, um eine hohe Systemeffizienz, einen sicheren Betrieb des Verdichters und eine Auslegung mit niedrigerem Druck zu ermöglichen.

Sehen Sie sich an, wie unsere bahnbrechende DVI-Technologie funktioniert

Intelligent und sicher

Die Digitalisierung des Kältekreislaufs hilft den Servicetechnikern, bei Problemen mit dem System die richtige Diagnose zu stellen.

Zahlreiche Verbesserungen

Die Digitalisierung ist der Schlüssel zur Steigerung der Systemleistung. Sie ist ein Mittel, um die Daten der Systemkomponenten und deren Betrieb aufzuzeichnen, zu analysieren und zu bewerten. Die Verbindung unseres intelligenten Systemreglers mit einem Gebäudemanagementsystem (BMS) bietet die Vorteile der Digitalisierung, wie Ferndiagnose, vorausschauende Wartung, Leistungsanalyse und umfassende Datenanalyse: ein ganzheitliches intelligentes Ladenmanagement und die Fähigkeit, aus den Daten Konsequenzen für die weitere Prozessoptimierung zu ziehen.

Der Kältekreislauf

Die intelligente Regelung durch den Copeland XC Pro CO2-Scroll-Regler regelt alle Komponenten. Die Grafik beschreibt den Weg des CO2 im Kältekreislauf, der mit Regelkomponenten an verschiedenen Stationen gepflastert ist.

Hauptströmungskreis

Nr.  

Bauelement/Aktion

Kontrolle/Überwachung

Modulation/Betrieb

1

Komprimierung im VerdichterDurchfluss, Druck, TemperaturAntriebsdrehzahl

2

Ablassventil des VerdichtersBetriebsstatusSchließen und Öffnen

3

DruckgasleitungDurchfluss, Druck, Temperatur

4

Ölabscheider

5

Gaskühlereinlass

6

Gaskühlereinlass

Durchfluss, Druck, CO2 Temperatur, Umgebungstemperatur, Kondensation, Schmutzerfassung

als Teil der vorausschauenden Wartung, Lüfterdrehzahl

7

Gaskühlerauslass

8

Rohrleitung zwischen Gaskühler und HochdruckventilDurchfluss, Druck, Temperatur

9

HochdruckventilBetriebsstatusÖffnen in Prozent

10

FlashtankDurchfluss, Druck, Temperatur, Flashgas-Inhalt

11

FlüssigkeitsleitungDurchfluss, Druck, Temperatur

12

Flüssigkeits-Einspritzventil

13

ExpansionsventilBetriebsstatusÖffnen in Prozent

14

EinspritzleitungDurchfluss, Druck, Temperatur

15

VerdampferDurchfluss, Druck, Ist- und Sollwerttemperatur

16

VerdampferauslassDruck und Temperatur des Kältemittels

17

SaugleitungDurchfluss, Druck, Temperatur

18

Tieftemperaturverdichter

19

Anschluss von Bypass an Saugleitung

20

BypassventilDruck (Flashtank)Öffnen in Prozent

Flashgas-Strom durch DVI-Kreis


NR

Bauelement/Aktion

Kontrolle/Überwachung

Modulation/Betrieb

a

Bypass, um Flashgas aus dem Flashtank zu entfernen

b

Dampfeinspritzleitung

Durchfluss, Druck, Temperatur

c

Einspritzung von Flashgas in den Verdichter

Regelung der CO₂-Kältekreislauf



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.