Copeland CO2-Scroll-Technologie hebt die CO2-Kältetechnik auf eine neue Ebene

Copeland™ CO₂-Scroll-Technologie für Boostersysteme

Copeland CO₂-Scroll-Technologie für transkritische Anwendungen in der Kältetechnik für den Einzelhandel

Der nächste große Schritt in der Evolution von CO₂

Effizienz trifft auf Kompaktheit

Benutzerfreundlich – und Cool

Dies ist der Anfang einer neuen Ära der Kühltechnik: The New Cool. Unsere neue Generation der CO2-Scrollverdichter-Technologie sorgt für unkompliziertere und wartungsfreundlichere CO2-Kältesysteme. Unsere Technologie reduziert sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten, sodass die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlicher Verdichtertechnologie erheblich gesenkt werden können.

Erhalten Sie die Fakten

Was Sie wissen müssen

Copeland CO₂-Scroll-Lösung für Boostersysteme
Breathe Clean

Neuer Ansatz

Kombination der Vorzüge von Scroll-Technologie mit CO2 für transkritische Kältetechnik

Breathe Clean

Innovation

Scroll-Technologie zur Anwendung der Vorteile von Dampfeinspritzung auf CO2-Boostersysteme

Breathe Clean

Effizienz

Mit variabler Drehzahltechnologie für die beste Anpassung an den Kühlbedarf

Innovative Technologie

Die neuen Verdichter sind mit dynamischer Dampfeinspritzung (DVI) ausgestattet, die den einfacheren und effizienteren Betrieb von CO2-Boostersystemen in allen Klimazonen ermöglicht und CO2 als Kältemittel attraktiver denn je macht! Außerdem sind die neuen CO2-Scrollverdichter mit festen und variablen Drehzahlen erhältlich, wobei der bürstenlose Motor mit Permanentmagnet für mehr Flexibilität und höhere Effizienz sorgt. Der Verdichter wird stets mit der optimalen Drehzahl betrieben, sodass ineffizientes Ein- und Ausschalten während des Betriebs vermieden werden kann.


Copeland CO₂-Scrollverdichter







Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.