Copeland CO₂-Scrolltechnologie ermöglicht es der Branche, diese Herausforderungen zu bewältigen

Trends und Marktumgebung

Gewerbliche Kältetechnik im Rahmen von Regulierungen und veränderten Marktanforderungen.

Die CO₂-Scrolltechnologie verbindet Erfindungsreichtum mit Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Weniger ist mehr

Unsere CO2 -Scrolltechnologie kombiniert Ideenreichtum mit Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Reduzierung der Komplexität von CO2 -Kältesystemen senkt auch das Fehlerrisiko. Höhere Zuverlässigkeit und Effizienz sind das Ergebnis.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Weniger ist mehr

Die Wirtschaftlichkeit der Copeland CO₂-Scrolltechnologie

Der Einsatz der CO2 -Scrolltechnologie von Copeland wird Einzelhändlern helfen, die Gesamtbetriebskosten für Kälteanlagen erheblich zu senken: Bei der Bewertung des Systems über die gesamte Lebensdauer wird das Einsparpotenzial deutlich.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Wirtschaftlichkeit der Copeland CO₂-Scrolltechnologie
Scrolltechnologie bietet potenzielle Kosteneinsparungen bei den Gesamtbetriebskosten
Die F-Gasregelung schränkt die Verwendung von verschiedenen Kältemitteln ein

Regulierung und Gesetzgebung

F-Gase sind klimaschädlich und tragen zur globalen Erwärmung bei. Aus diesem Grund forderten die Aufsichtsbehörden einen weltweiten Ausstieg und die Umstellung der Kältetechnikbranche auf alternative Kältemittel wie CO2. Wir erläutern die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Marktteilnehmer einhalten müssen

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Regulierung und Gesetzgebung

Der digitale Vorsprung der Copeland CO₂-Scrolltechnologie

Unsere Technologie basiert nicht nur auf einer signifikant verbesserten Hardware. Durch die durchgängige Digitalisierung der Systemkomponenten ermöglicht es auch erweiterte Datennutzungsoptionen, Effizienzgewinne und sogar eine noch höhere Zuverlässigkeit.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Der digitale Vorsprung der Copeland CO₂-Scrolltechnologie
Der digitale Vorsprung der CO₂-Scrolltechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.