Copeland CO2-Scroll-Technologie hebt die CO2-Kältetechnik auf ein völlig neues Niveau

Neue CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze für alle Anforderungen

Copeland stellt eine neue Reihe von Verflüssigungssätzen vor, die auf höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind.

Der nächste große Schritt in der Evolution von CO₂

Der nächste große Schritt in der Evolution von CO₂

Für Ihre Anforderungen entwickelt


The New Cool kommt und wird durch die Copeland CO2-Scroll-Technologie ermöglicht. Copeland bringt eine neue Baureihe von Verflüssigungssätzen für die Normalkühlung auf den Markt. Diese reichen von 10 bis 46 kW Kälteleistung und sind speziell für kleine und mittelgroße Handelsformate bestimmt. Das Herzstück der neuen Verflüssigungssätze ist ein völlig neuartiger transkritischer CO2-Scrollverdichter, der eine umfassende Reihe von Vorteilen bietet.

Copeland CO2 scroll refrigeration unit with open electronic box
Kompakte Größe ermöglicht eine sehr flexible Planung und Installation

Unsere Lösung für Ihre Herausforderungen


Viele Supermärkte in städtischen Umgebungen haben mit schwierigen Installationsbedingungen, Platzmangel und strengen Lärmvorschriften zu kämpfen. Da die neue Copeland CO2-Technologie hauptsächlich für kleine und mittelgroße Geschäfte konzipiert wurde, hat Copeland bei der Entwicklung der neuen Reihe von Verflüssigungssätzen den Schwerpunkt auf eine einfache und flexible Installation gelegt. Damit die Technologie in allen Szenarien installiert werden kann, bietet Copeland Verflüssigungssätze an, die leicht, extrem kompakt und für geräuscharmen Betrieb optimiert sind.

Zuden werden die Verflüssigungssätze konsequent nach einem modularen Konzept entwickelt: Sie können als Paket oder geteilt sowie im Innen- und Außenbereich installiert werden und bieten damit maximale Flexibilität für die jeweilige Anwendung. Ein Gaskühler, der horizontal, vertikal und freistehend positioniert werden kann, eröffnet weitere Installationsmöglichkeiten. Diese modulare Bauweise macht die neuen Verflüssigungssätze zur perfekten Wahl für städtische Umgebungen sowie für Renovierungen mit begrenztem Platz.


Die Vorteile unserer Verflüssigungssätze

Wie unsere Technologie in praktisch jeder Situation einsetzbar ist.

Copeland CO₂-Scroll-Verflüssigungssatz mit sichtbaren Komponenten
Breathe Clean

Kompakt

Ermöglicht die kompaktesten und leichtesten Systemausführungen

Breathe Clean

Leise

Niedriges Betriebsgeräusch

Breathe Clean

Passt perfekt

Konzipiert für kleine und mittlere Räume

Innovative Technologie


Die neuen Verflüssigungssätze verfügen über dynamische Dampfeinspritzung (DVI) und sind mit einer hochintelligenten Steuerung ausgestattet. Auf diese Weise wird CO2 in allen Klimazonen zu einem sicheren, zuverlässigen, wirtschaftlichen und einfach handzuhabenden Kältemittel. Das innovative Regelungskonzept umfasst einzigartige Funktionen wie Kennfeldsteuerung, Fehlererkennung und Diagnose, die für einen zuverlässigen Betrieb sorgen und das Risiko des Lebensmittelverderbs verringern.

Copeland CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze

Die neue Baureihe von Verflüssigungssätzen revolutioniert die Art und Weise des Betriebs von gewerblicher Kältetechnik. Dank der Ausstattung mit einem völlig neuartigen transkritischen CO2-Verdichter ermöglichen die neuen Verflüssigungssätze weniger Komplexität, bessere Flexibilität, niedrige Gesamtbetriebskosten und hohe Effizienz in allen Klimazonen.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Copeland CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.