Copeland’s CO2 scroll units
FÜR INSTALLATEURE

The New Cool: Maximale Flexibilität bei der Installation

Modulares Design zur Überwindung von Lärm- und Platzeinschränkungen in jeder Anwendung.
The New Cool ist die innovative CO2-Scroll-Technologie von Copeland

The New Cool ist die innovative CO2-Scroll-Technologie von Copeland, die eine Lösung mit ultimativer Flexibilität für verschiedene Kältetechnikanwendungen und Ladenformate bietet. Dank des modularen Aufbaus unserer neuen Verflüssigungssätze können Sie das Kältesystem an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen. 

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

The New Cool

Bei der Entwicklung unserer neuen CO₂-Verflüssigungssätze haben wir einen starken Fokus auf eine einfache und flexible Installation gelegt. Dank des einzigartigen modularen Konzepts sind unsere CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze die perfekte Wahl für städtische Umgebungen sowie für Renovierungen, bei denen der Platz begrenzt ist: Die Units können gepackt oder aufgeteilt, innen- oder außen installiert werden; der Gaskühler kann horizontal, vertikal oder freistehend aufgestellt werden. Dies ermöglicht maximale Flexibilität bei der Gebäudeintegration.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. The New Cool
Infografik zur Modularität der CO2-Scroll-Kältetechnik
Copelands CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze: fortschrittliche Elektronik

Mit der Copeland Scroll-Technologie wird CO₂ zu einem sicheren, zuverlässigen und einfach zu handhabenden Kältemittel in allen Klimazonen. Die fortschrittliche Elektronik unserer CO₂-Scroll-Verflüssigungssätze, einschließlich voreingestellter Parameter, ermöglicht eine Plug-and-Play-Inbetriebnahme. Darüber hinaus umfasst das innovative Steuerungskonzept innovative Funktionen wie Hüllkurvensteuerung, Fehlererkennung und Diagnose. Diese Funktionen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und minimieren das Risiko des Verderbs von Lebensmitteln.

Weiterlesen...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.