The New Cool – Copeland bringt wegweisende CO2-Scroll-Technologie für kommerzielle Kältetechnik auf den Markt
Vorteile

Maximale Anwenderfreundlichkeit

Mitarbeiter
Sorgenfreiheit


Mit unserer CO₂-Scroll-Technologie ermöglichen wir sorgenfreie, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und sorgen für Ihren Seelenfrieden.



Hier abonnieren

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hocheffiziente Lösungen bereitzustellen. Wir garantieren optimale Qualität und werksgeprüfte Compliance. Wir sind aber auch der Überzeugung, dass Effizienz nicht kompliziert sein sollte. Aus diesem Grund haben wir unsere Copeland CO₂-Scroll-Technologie mit Blick auf benutzerfreundliche Handhabung und Endbenutzererfahrung entwickelt.

Einfachheit – und warum sie wichtig ist


The New Cool basiert auf einer einfachen Systemarchitektur, die sich positiv auf den gesamten Lebenszyklus des Kältesystems auswirkt: einfache Planung, einfache Installation und einfacher Betrieb. Copeland CO₂-Scroll-Technologie kombiniert Innovation mit Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht sorgenfreie Lösungen für nachhaltige Kältetechnik, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere bahnbrechende Technologie bietet im Vergleich zu standardmäßigen Parallelverdichtungssystemen die gleiche oder höhere Effizienz, ohne zunehmende Anlagenkomplexität. Da keine Parallelverdichtung erforderlich ist, können sowohl die Kosten als auch die Größe von Anlagen erheblich reduziert werden.

Die Technologie für dynamische Dampfeinspritzung

DVI ist einer der Erfolgsfaktoren, der Einfachheit verspricht, da sie die Anzahl der im Boostersystem benötigten Komponenten reduziert.

Dynamische Dampfeinspritztechnologie (DVI)

Keine Skill-Probleme mehr!


Wir haben die Komplexität des Systemdesigns deutlich reduziert, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Die Ausstattung unserer neuen Generation von transkritischen CO₂-Scrollverdichtern mit innovativer Dynamic-Vapor-Injection-Technologie (DVI) reduziert die Anzahl der im Boostersystem erforderlichen Komponenten. Ein fortschrittliches Reglerkonzept mit vorkonfigurierten und perfekt aufeinander abgestimmten Verdichter-, Sensor- und Ventilparametern erhöht die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit noch weiter. Dies bringt einen großen Vorteil mit sich: Diese neue Copeland CO₂-Scroll-Lösung erfordert deutlich weniger Schulungsbedarf in Bezug auf Planung, Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung einer Anlage.  

The New Cool CO2 scroll solutions for small & medium sized shop formats

The New Cool

Einfach zu planen


Eine Lösung für alle Klimazonen: Unsere Copeland CO₂-Scroll-Lösung für transkritische Anwendungen kann für ein einziges Design geplant werden – sogar in warmen Klimabedingungen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit spezifischer Systemauslegungen, während gleichzeitig die höchste auf dem Markt verfügbare Effizienz erzielt wird. 

  • Hohe Kompressordrehzahl zur Deckung des Spitzenbedarfs an Umgebungskälte 
  • Hoher Stillstandsdruck in transkritischen und unterkritischen Systemen 
  • Ununterbrochener Betrieb bis zu 44 °C Umgebungstemperatur
  • Großer variabler Drehzahlbereich ermöglicht mehr Flexibilität bei der Anpassung an die Last 


Die Standardisierung verschiedener Systemdesigns erleichtert es den Erstausrüstern (OEM), Endnutzern und Installateuren (weniger Verbreitung), neue Kühlanlageninstallationen zu planen. Sie bedeutet weniger Ausschreibungsspezifikationen, weniger Lieferantenangebote, weniger Schemata für Rohrleitungen und Instrumentierung, weniger Teile, die bestellt werden müssen, und weniger Wartungspläne. 

Bei der Entwicklung der neuen Technologie konnten wir sicher sein, dass unsere Kunden alle Möglichkeiten haben, ihre Systemgestaltung zu planen, unabhängig von zentralisierter oder dezentralisierter Architektur, der Installation im Innen- oder Außenbereich: Sie wählen nur aus einer kleinen Anzahl perfekt abgestimmter Komponenten und haben dennoch eine Vielzahl von Planungsoptionen, die für alle Zielanwendungen bestimmt sind, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

Planung des Systementwurfs

Zentralisierte und Dezentrale Architektur

Zentralisierte Architektur

Dezentrale Architektur

  • Reduzierte Komplexität des Boostersystems: Es ist kein Parallelverdichter erforderlich, sodass entsprechende Rohrleitungen, Druckschalter und Ölregelung vermieden werden können.
  • Modularitätskonzept der Verflüssigungssätze ermöglicht hohe Flexibilität und kundenspezifische Lösungen
  • Flexibilität bei der Anordnung von Gaskühlern
  • Flexibilität bei der Anordnung von Gaskühlern
  • Die Technologie ist besonders leise im Betrieb und reduziert so die Geräuschemissionen im Vergleich zu äquivalenten halbhermetischen Systemen, um eine Installation in allen Umgebungen zu ermöglichen, einschließlich städtischer Bereiche.
  • Die Anlagen verfügen über ein geringes Gewicht und ein kompaktes Design, das für den Einsatz in städtischen Bereichen geeignet ist.
  • Eine Lösung, die Ihnen die Möglichkeit bietet, ein extrem kompaktes und leichtes System zu entwerfen und so die herkömmlichen Booster-Rahmengrößen zu reduzieren. Daher ist es die perfekte Lösung für Anwendungen in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.
  • Plug-and-Play-Lösung mit vorkonfigurierten Komponenten
Kompakte Größe, geringes Gewicht
Kompakte Abmessungen, geringe Platzverhältnisse und leichteres Gewicht erleichtern Handhabung und Installation – was brauchen Sie mehr?

Einfach zu bauen und zu installieren


Copeland CO₂-Scroll-Lösungen reduzieren die Systemkomplexität und vereinfachen dadurch die Installation und Inbetriebnahme:

  • Qualifizierte und optimierte Lösungen mit vorkonfigurierten Komponenten im XC-Pro CO2-Scroll-Regler 
  • Weniger Komponenten innerhalb der Boostersystem-Lösung erforderlich 
  • Weniger Systemvarianten zur Herstellung, Prüfung, Lieferung und Installation 
  • Vollständig werkseitig geprüfte Geräte mit Ecodesign-konformer Effizienz

Der Fokus der Technologie auf Einfachheit erleichtert die Installation von Boostersystemen und Verflüssigungssätzen: 

BoosterlösungVerflüssigungssätze
  • Integrierte Plug-and-Play-Lösungen (Komponenten sind für ein effizientes Zusammenwirken qualifiziert)
  • Kompakt und leicht
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
  • Plug-and-Play-Installation mit vorkonfigurierten Komponenten
  • Integrierter elektronischer Regler ermöglicht einfache Installation dank der bereits für optimierte Leistungsmerkmale eingestellten Parameter
  • Keine zusätzliche Schallisolierung erforderlich

Einfach zu betreiben und zu warten

Die überragende Einfachheit der Technologie im Vergleich zu standardmäßigen Verdichteranlagen ist auch bei Betrieb und Wartung offensichtlich. Da aufgrund der innovativen Technologie für die dynamische Dampfeinspritzung (DVI) weniger Komponenten erforderlich sind und da Sie vom intelligenten Regelungskonzept für Überwachung, Fehlererkennung und Diagnose profitieren, ist für einen zuverlässigeren Betrieb des Systems gesorgt. Auf diese Weise wird sowohl der Betriebs- als auch der Wartungsaufwand gesenkt. Das niedrige Vibrationsniveau der CO2-Scrollverdichter erhöht diesen Effekt noch.

Die Copeland CO2-Scroll-Technologie ist leicht zu bedienen:

Hohe Belastbarkeit und geringe Störanfälligkeit

Einfache Handhabung

  • Innovatives CO2-Scroll-Design bietet höchste Zuverlässigkeit
  • Weniger Parametersätze, mit denen Sie sich vertraut machen müssen
  • Weniger Komponenten, wie z. B. Verdichter/Antrieb, Sensoren, Rohrleitungen und andere Komponenten (für Boostersysteme)
  • Besseres Verständnis des Systemverhaltens und der Leistungsfähigkeit
  • Alle Komponenten sind vollständig werkseitig geprüft
  • Voll integrierte Bedienelemente (Überwachung, Störungserkennung und Diagnose)
  • Extrem niedriges Vibrationsniveau der Scrollverdichter gewährleistet den höchsten Schutz vor der Gefahr von Rohrleitungsbrüchen
  • Da es nicht notwendig ist, ein adiabatisches Kühlsystem im heißen Sommer zu aktivieren, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Rechtsaspekte und möglicher Gesundheitsrisiken wie Legionellen
  • Hoher Stillstandsdruck, breiter Modulationsbereich und Kennfeldmanagement, um zu frühes Abschalten des Systems zu verhindern
  • Zuverlässiger Betrieb dank integrierter Elektronik (Verdichter wird vollständig von Regler, Drehzahl, Kennfeld usw. gesteuert)
  • Weniger Notfälle aufgrund von Systemausfällen in Hochtemperaturspitzen

Die Copeland CO2-Scroll-Technologie lässt sich leicht instand halten:

  • Aufgrund weniger Systemkomponenten wird der Wartungsaufwand verringert: Dies betrifft geplante sowie außerplanmäßige Instandhaltung.
  • Ein fortschrittliches Steuerungskonzept ermöglicht den zuverlässigen Betrieb, was den Wartungsaufwand reduziert.
  • Kommunikation über Fernzugriff ermöglicht schnelles Eingreifen
  • Einfacher, sorgenfreier Ölmanagement-Kreislauf
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.