CO2-Kühlung gewährleistet hohe Effizienz und minimale Kosten
Vorteile

Geringere Gesamtbetriebskosten

Die Copeland CO₂-Scroll-Technologie senkt Ihre Gesamtbetriebskosten - unabhängig vom Klima.

Die Gewährleistung der Lebensmittelqualität und -sicherheit bei gleichzeitiger Begrenzung der Gesamtkosten kann im heutigen wettbewerbsorientierten und dynamischen Umfeld eine Herausforderung darstellen. Neben dem sich wandelnden Verbraucherverhalten sehen sich Einzelhändler auch durch regulatorische Anforderungen und den Gegenwind der Weltwirtschaft dazu gezwungen, sich schnell anzupassen und Änderungen in rasantem Tempo zu akzeptieren. Die Copeland CO₂-Scroll-Technologie bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität, um wettbewerbsfähig zu bleiben und einen kosteneffizienten Betrieb zu sichern. Wir ermöglichen es Einzelhändlern, die Rentabilität und Effizienz zu erhöhen, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) eines CO₂-Kältesystems zu senken – mit potenziellen Einsparungen in allen Bereichen. So geht's:

10 Gründe

Wie The New Cool Einzelhändlern hilft, die Gesamtbetriebskosten zu senken


Investitionskosten

Minimale Platzanforderungen

Minimale Platzanforderungen

Mehr wertvolle Verkaufsflächen: Die DVI-Technologie und die kompakte Bauweise des Verdichters verringern die Stellfläche des CO₂-Kältesystems. Die Verdichter sind zudem mit Drehzahlregelung ausgestattet, was wiederum geringere Verdrängungen ermöglicht und den Platzbedarf weiter senkt. Daher eignet sich The New Cool auch für kleine Geschäfte in Innenstädten.

Geringes Gewicht

Geringes Gewicht

Aufgrund der DVI-Technologie kann die vereinfachte Systemarchitektur auf Parallelverdichtung verzichten. Dies in Kombination mit den kompakten Scrollverdichtern resultiert in geringem Gewicht und geringeren Abmessungen, was die Transportkosten reduziert.

Geringe Lautstärke

Geringe Lautstärke

Zusätzliche und kostspielige Geräuschisolierung ist nicht erforderlich, da der CO₂-Scrollverdichter mit niedrigen Vibrationen den Geräuschpegel erheblich reduziert und daher weder die täglichen Betriebsabläufe noch die Nachbarn stört.

Einfacher Einbau

Einfacher Einbau

Dank der vorkonfigurierten Komponenten und einem fortschrittlichen Reglerkonzept bedeutet es weniger Aufwand, die Copeland CO₂-Scroll-Lösung zu installieren.

Betriebskosten

Energieeinsparungen

Energieeinsparungen

Die DVI-Technologie integriert die Vorzüge der parallelen Verdichtung durch die direkte Einspritzung von Flashgas in den Scrollverdichter. Dies resultiert in gesteigerter Energieeffizienz während der Verdichtung des CO₂-Gases in einer höchst kosteneffizienten Weise. Zudem unterstützen die dedizierten, drehzahlgeregelten Verdichter mit spezifischen, hocheffizienten, bürstenlosen Permanentmagnetmotoren die Senkung des Energieverbrauchs, indem sie die Kälteleistung fortlaufend an den tatsächlichen Bedarf anpassen.

Durchgängige Zuverlässigkeit

Durchgängige Zuverlässigkeit

Perfekt abgestimmte und vorab geprüfte Komponenten, die von fortschrittlicher elektronischer Regelung gesteuert werden, gewährleisten maximale Betriebssicherheit. Die hohen Stillstandsdrücke verlängern wiederum die Ansprechzeit bei einem Stromausfall und verhindern das Verderben von Lebensmitteln, auch wenn kein Strom zur Verfügung steht.

Höchste Jahresarbeitszahlen

Höchste Jahresarbeitszahlen

Der intelligente Copeland XC Pro CO₂-Scroll-Regler gewährleistet die höchsten Jahresarbeitszahlen in allen Klimazonen durch eine fortlaufende Überwachung und die Anpassung von Parametern der Systemkomponenten. 

Service- und Wartungskosten

Vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung

Die intelligente elektronische Regelung erkennt Abweichungen wichtiger Betriebsparameter, ergreift Gegenmaßnahmen und meldet die Notwendigkeit von Wartung, bevor Probleme auftreten.


Geringe Vibrationen

Geringe Vibrationen

Aufgrund der geringeren Vibrationen im Vergleich zu Kolbenverdichtern reduziert der CO₂-Scrollverdichter die Gefahr von Rohrbrüchen und die damit verbunden Kosten.


Verbesserte Servicefähigkeit

Verbesserte Servicefähigkeit

Die vereinfachte Systemarchitektur, die vom XC Pro-Regler und einer anwenderfreundlichen Reglerschnittstelle komplimentiert wird, erleichtert Wartungsaufgaben und Fehlersuche und spart Ihnen somit Mühen und Kosten. Außerdem muss nicht auf Leckagen geprüft werden, was die Service- und Wartungskosten weiter senkt.

Unabhängig von der Größe eines Geschäfts oder den klimatischen Bedingungen können wir Ihnen mit unserer bahnbrechenden CO₂-Scroll-Technologie langfristige Sicherheit verschaffen.

Sprechen wir über Ihre Investition

Unsere Lösung bietet die Effizienz der Parallelverdichtung ohne die Komplexität und Kosten dieser Technologie. Die innovative Copeland CO₂-Scroll-Technologie reduziert zudem den CO₂-Aufpreis, was besonders für kleinere Geschäfte von Bedeutung ist. Bis vor kurzem haben die hohen Kosten im Vergleich zu HFKW-gestützten Anlagen in kleinen und mittelgroßen Märkten die großflächige Umstellung auf CO₂ verhindert. Die Copeland CO₂-Scroll-Technologie hat dies verändert.

Die Copeland CO₂-Lösung nutzt die neue Generation der CO₂-Scrollverdichter, die kleiner, leichter und kostengünstiger sind als die für gewöhnlich in Boostersystemen und Verflüssigungssätzen verwendeten Verdichter. Darüber hinaus ersetzt die neu integrierte Dynamic Vapor Injection (DVI)-Technologie den Bedarf an Parallelverdichtung, was die Systemeffizienz hoch hält. Es werden weniger Komponenten wie Frequenzumrichterantrieb, Wärmetauscher und Rohrleitungen benötigt, um das Boostersystem einzurichten, wodurch die Systemkomplexität erheblich reduziert wird. Die Lösung umfasst ein fortschrittliches Steuerungskonzept und vorkonfigurierte Komponenten, die die Installation vereinfachen. Alle diese Aspekte führen zu geringeren Investitionskosten und zu einer kleineren Rahmengröße des Boostersystems. Dadurch haben Geschäfte mehr Platz für andere Zwecke zur Verfügung, wodurch sich The New Cool auch für kleine Geschäfte in Innenstädten eignet.

Thomas Tomski, our Emerson expert is giving us a deeper understanding of the total cost of ownership concept.

The New Cool

Kosten- und Energieeinsparungen
Es können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden, insbesondere hochgerechnet über den Lebenszyklus eines Kältesystems und das gesamte Filialnetz eines Einzelhändlers hinweg.

Wie sieht es mit den Betriebskosten aus?


Unsere hocheffizienten CO2-Scroll-Lösungen integrieren hochwertige Bauteile mit intelligenter Elektronik. Die innovative DVI-Technologie und die intelligente elektronische Regelung sorgen durch die kontinuierliche Überwachung und die effiziente Abstimmung der Komponentenparameter für die höchstmöglichen Jahresarbeitszahlen. Darüber hinaus erleichtern Funktionen wie Fehlererkennung und Diagnose die Fehlersuche und erhöhen die Systemzuverlässigkeit und minimieren das Risiko von Betriebsausfällen erheblich. Die für niedriges Schwingungsniveau bekannten CO2-Scrollverdichter verringern auch das Risiko von Rohrbrüchen. 

Alle Motoren mit variabler Drehzahl sind mit dem neuesten, hocheffizienten, bürstenlosen Permanentmagnet ausgestattet, was die Systemleistung weiter verbessert, da die Motoreffizienz bei allen Drehzahlen hoch bleibt. All dies führt allgemein zu geringen Betriebskosten und insbesondere zu optimierten Energiekosten.. 

Die neue CO2-Technologie ist für hohen Stillstandsdruck konzipiert und bietet im Fall eines Systemausfalls ausreichend Zeit für das Ergreifen von Maßnahmen. 

Die CO2-Scroll-Lösung ermöglicht eine klimaunabhängige Systemauslegung mit weniger Anlagenbauteilen, was sowohl die Lebenszykluskosten verringert als auch für Sicherheit sorgt: Die Betriebstechniker „wissen, was sie erwartet“, egal, an welchem Standort sie eingesetzt werden. Das Prinzip „Ein für jedes Klima geeignetes Systemdesign“ sorgt für größere Vertrautheit mit der eingesetzten Kälteanlage, wodurch Fehler vermieden werden. Schulungen können sich auf eine Anlage ohne Varianten konzentrieren − das gilt sowohl für den Umgang mit mechanischen als auch mit elektronischen Geräten.

Höherer Wert, niedrigere Kosten

„Die Copeland CO2-Scroll-Technologie ist eine gute Nachricht für alle, die maximale Effizienz und Zuverlässigkeit sowie niedrige Gesamtbetriebskosten zu schätzen wissen.“

Servicekosten stellen kein Problem dar


Die neuen Copeland CO2-Scroll-Lösungen bestehen aus hochwertigen Bauteilen, die mit fortschrittlicher elektronischer Regelung gepaart wurden, um eine höchst zuverlässige Anwendung zu bieten. Die mit der neuesten Generation der CO2-Scrollverdichter ausgestatteten Anlagen verfügen über ein sehr niedriges Schwingungsniveau und verbessern dadurch die Zuverlässigkeit, während die Gefahr eines Rohrbruchs minimiert wird.

Fortschrittliche Regelungsfunktionen, vorbeugende Wartung und die Option zur Fernüberwachung von Systemparametern ermöglichen einen zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie gleichzeitig schnellen und einfachen Zugriff bei erforderlichem Einschreiten. Abgesehen von der Optimierung der Wartungsverfahren kann dies auch das Verderben von Lebensmitteln minimieren.

Energie – ein äußerst wichtiges Thema


Die Copeland CO2-Scroll-Technologie sorgt zudem für Energieeinsparungen. Unser Motto „Ein für jedes Klima geeignetes Systemdesign“ ermöglicht an jedem Ort höchstmögliche Effizienz. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch für Ihr Unternehmen, da geringerer Energieverbrauch niedrigere Betriebskosten bedeutet. Da die für die Kühlung notwendige Energie einen großen Anteil des Strombedarfs eines Supermarkts ausmacht, kann dies wesentliche Einsparungen mit sich bringen. Unsere CO2-Scroll-Lösungen sind zudem komplett kompatibel mit Wärmerückgewinnung, sodass Sie die Möglichkeit haben, die für die Wärmetechnik erforderliche Energie mithilfe des Kältesystems zu generieren.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.