Sprężarki Copeland Scroll do transportu autobusowego

Dzięki całkowicie hermetycznej konstrukcji sprężarki Copeland Scroll eliminują potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego przez uszczelnienie wału napędowego, co jest problemem często spotykanym w sprężarkach o konstrukcji otwartej w układach klimatyzacji w autobusach oraz w innych zastosowaniach. Dzięki temu udało się zwiększyć niezawodność systemu, jak również poziom ochrony środowiska. Mniejsza liczba części ruchomych sprawia, że w przypadku środków transportu sprężarki spiralne są bardziej niezawodne niż sprężarki tłokowe.

Copeland dostarcza sprężarki spiralne o wydajności chłodniczej i grzewczej od 7 do 35 kW, które można stosować w układach klimatyzacji autobusów tradycyjnych, jak również elektrycznych. Idealnym rozwiązaniem do autobusów elektrycznych są pompy ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Sprężarki Copeland Scroll do transportu autobusowego
Sprężarki Copeland Scroll do chłodzenia i ogrzewania autobusów

Oferta produktów do autobusów




Sprężarki Copeland Scroll do transportu kolejowego

Firma Copeland dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu niezawodnych sprężarek przeznaczonych do klimatyzacji w środkach transportu kolejowego. Nieodłączne zalety konstrukcyjne sprężarek Copeland Scroll to niewielkie rozmiary i ciężar. Do zastosowań tego typu oferujemy sprężarki standardowe i typu Digital Scroll o wydajności chłodniczej i grzewczej od 7 do 35 kW.

Sprężarki Copeland Scroll można ze sobą łączyć w celu zwiększenia ogólnej wydajności oraz integrować z systemami odwracalnymi w celu poprawy wydajności grzewczej.

Ze względu na konieczność przestawienia się na alternatywne czynniki chłodnicze o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (współczynnik GWP) firma Copeland oferuje alternatywne rozwiązania dla czynników chłodniczych o średnim i niskim ciśnieniu. 

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Sprężarki Copeland Scroll do transportu kolejowego
Sprężarki Copeland Scroll do chłodzenia i ogrzewania w transporcie kolejowym

Oferta produktów do transportu kolejowego








Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.