Transport ProAct™
Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania łańcuchem chłodniczym zapewnia szybki dostęp do informacji z każdego miejsca na świecie.
Transport ProAct™ dodaje wartość do każdego ogniwa łańcucha dzięki pełnemu, zaawansowanemu zarządzaniu kontenerami chłodniczymi w ramach transportu intermodalnego — na pokładach statków, w terminalach przeładunkowych oraz podczas transportu kolejowego i drogowego.
Transport ProAct™, w powiązaniu z systemem REFCON6 na statkach, umożliwia kompletne monitorowanie kontenerów oraz zarządzanie zasobami w ramach intermodalnego łańcucha chłodniczego.
Jest to połączenie subskrypcji usług dotyczących kontenerów chłodniczych, transportu morskiego i kolejowego, które daje pełny wgląd w ładunek i zasoby na każdym etapie transportu intermodalnego.
Zdalne monitorowanie pozwala na zminimalizowanie kosztów ręcznie przeprowadzanej kontroli kontenerów chłodniczych. Zautomatyzowane funkcje, takie jak pobieranie rejestrów danych i aktualizacje oprogramowania sterowników, praktycznie eliminują bezpośrednie koszty związane z obsługą kontenerów, zapewniając terminowe i poprawne przeprowadzenie tych ważnych działań. Szczegółowe raporty pozwalają wykryć słabe ogniwa w łańcuchu, jednocześnie umożliwiając ocenę jakości wykonywanej pracy i sprzętu oraz podjęcie niezbędnych działań.
Dzięki ostrzeżeniom generowanym, zanim ktokolwiek zauważy problem, ryzyko zepsucia się ładunku o krótkim terminie przydatności jest znacznie zmniejszone. Ostrzeżenia prewencyjne gwarantują wczesne wykrycie potencjalnych problemów i wydłużają termin przydatności produktów oraz satysfakcję klienta z usługi.
Praca w terminalach przeładunkowych oraz na statkach wiąże się z wieloma zagrożeniami. Transport ProAct automatyzuje wiele rutynowych czynności związanych z kontenerami chłodniczymi, które tradycyjnie są przeprowadzane ręcznie. Dzięki temu znacząco wzrasta bezpieczeństwo zarówno poszczególnych pracowników, jak i ogólne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Wszystkie dane dotyczące kontenerów chłodniczych oraz stanu ładunku są automatycznie rejestrowane na potrzeby dokumentacji i roszczeń. Transport ProAct zapewnia, że wszelkie nieprawidłowości, awarie lub warunki zagrażające ładunkowi są zgłaszane podczas transportu i dokumentowane po zakończeniu podroży. Rozwiązanie to nie tylko usprawnia procesy, ale także umożliwia przedstawienie klientowi pełnej dokumentacji w razie potrzeby.
Transport ProAct automatycznie weryfikuje wszystkie ręcznie wprowadzone ustawienia i prewencyjnie generuje ostrzeżenia w przypadku rozbieżności. Oprócz redukcji ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego system oferuje również szeroki zakres ustawień automatycznych, takich jak wartości zadane i tryby zwiększania efektywności.
Transport ProAct pozwala zminimalizować straty ładunków w łańcuchu chłodniczym i zwiększa wydajność ogólnych procesów i operacji — jest to możliwe dzięki zaawansowanym funkcjom analityki biznesowej. Prowadzi to nie tylko do maksymalizacji wykorzystania kontenerów. Ulepszone planowanie logistyczne i śledzenie przyczynia się do zminimalizowania wpływu na środowisko oraz redukuje straty ładunków i ilość odpadów.
Transport ProAct™ firmy Copeland zapewnia szybki dostęp do Twojego centrum operacyjnego zarówno w zakresie zwiększenia widoczności ładunku jak i stanu maszyny chłodniczej.
Transport ProAct™ działa w chmurze i posiada bezpieczne interfejsy użytkownika oraz interfejsy programowania aplikacji (API). Może być używany bezpośrednio lub zostać zintegrowany z rozwiązaniami autorskimi. To przekłada się na korzyści w zakresie interakcji z klientem w oparciu o dane oraz podejmowania opartych na danych decyzji dotyczących napraw i konserwacji.
Transport ProAct™ jest obsługiwany przez nasze rozwiązanie REFCON dla zbiorników i terminali oraz przez nasz pakiet modemów i zapewnia widoczność warunków roboczych kontenerów chłodniczych w czasie rzeczywistym na całym świecie.
Usługi i rozwiązania transportu ProAct firmy Copeland chronią przewożone ładunki i zasoby na całym świecie. Nasi klienci wykorzystują transport ProAct do przewozu ładunków tak różnorodnych, jak żywe owoce morza, kawior, osocze krwi czy środki farmaceutyczne, umożliwiając ich bezpieczną codzienną dostawę. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu, schłodzone lub zamrożone mięso i owoce morza są monitorowane zarówno w zbiorniku jak i centrach operacyjnych zatrudniających wykwalifikowanych ekspertów.
Ponadto transport ProAct dostarcza zespołom operacyjnym wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym dotyczące działania urządzeń chłodniczych. Dzięki temu przewoźnicy mogą zagwarantować użycie sprawnych kontenerów chłodniczych, pozbawionych wad sprzętowych i wad komory chłodniczej.