Dixell
Oferujemy energooszczędne rozwiązania do elektronicznych układów sterujących i regulacyjnych systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Marka Dixell jest liderem na rynku elektronicznych urządzeń sterujących i regulacyjnych do zastosowań w chłodnictwie, klimatyzacji, ogrzewaniu i handlu detalicznym. Projektując nasze energooszczędne rozwiązania, skupiamy się na innowacjach technologicznych i zwiększaniu wydajności . Sterowniki parametryczne , falowniki i sterowniki prędkości obrotowej wentylatora, sterowniki do sprężarek, sterowniki EEV, czujniki i systemy monitorowania Dixell są stosowane na całym świecie. Te przemysłowe i komercyjne produkty zapewniają wygodę obsługi i bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu chłodniczym.
iProAcademy to centrum doskonałości, które wykorzystuje dostępne możliwości technologiczne, aby na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowanie rynku na innowacje, a tym samym stale rozwijać platformę iPro.