Sprężarki i urządzenia chłodnicze Copeland™
Ufają im specjaliści w branży HVACR na całym świecie, ponieważ mogą polegać na ich wydajności i innowacyjnych rozwiązaniach, jakie w nich zastosowano.
Firma Copeland świętuje 100 lat innowacji w zakresie klimatyzacji i chłodnictwa dzięki technologii Copeland
Działające w sercu każdego z systemów HVAC i chłodniczego sprężarki firmy Copeland pozwalają nam cieszyć się codziennymi posiłkami i odpoczywać wygodnie w nocy. Właściciele domów, przedsiębiorcy i zakłady przemysłowe od przeszło stu lat ufają rozwiązaniom firmy Copeland. Specjaliści w branży HVACR nie bez powodu wybierają sprężarki Copeland częściej niż inne. Każdy produkt tej firmy jest zaprojektowany i testowany z myślą o osiągnięciu niezawodności i cichej pracy, a nasi specjaliści stale udoskonalają technologię, by odpowiadała zmieniającym się standardom energetycznym i środowiskowym. Nagradzana wielokrotnie technologia Copeland scroll nadal wytycza standardy komfortu i chłodzenia, niezależnie od zastosowania.
Kiedy firma Copeland jako pierwsza zastosowała w sprężarkach technologię scroll, zmieniło to na zawsze oblicze branży. Od tego czasu, sprężarki Copeland scroll były instalowane ponad 150 milionów razy, a technologia pozostaje na czele rozwiązań HVACR, zachwycając wykonawców i producentów urządzeń doskonałą efektywnością, sprawdzoną niezawodnością i łatwością montażu.
Sprężarki spiralne Copeland scroll mają jedną spiralę ruchomą, poruszającą się po ścieżce określonej przez pasującą do niej spiralę stałą. Spirala stała jest przymocowana do korpusu sprężarki, podczas gdy spirala obrotowa jest połączona z wałem korbowym. Ruch orbitalny tworzy przestrzenie z gazem przemieszczające się między spiralami. Zasysany na krańcach spiral gaz przemieszcza się w zamkniętych, zmniejszających się przestrzeniach ku środkowi spiral, gdzie jest wytłaczany. Jako że gaz przemieszcza się do środka spirali, temperatura i ciśnienie rosną aż do pożądanego ciśnienia tłoczenia.
Obejrzyj film, aby uzyskać więcej informacji: