Sprężarki poziome Copeland Scroll ZRH(V)*

Modele o stałej i zmiennej prędkości z typoszeregu sprężarek spiralnych ZRH oparte są na unikatowej konstrukcji Copeland Scroll i zapewniają taką samą niezawodność jak standardowe sprężarki spiralne Copeland Scroll. Dołączenie pompy olejowej pozwala spełnić szczególne wymagania dotyczące klimatyzacji w środkach transportu oraz poziomej konstrukcji sprężarki. Sprężarki spiralne ZRHV z technologią zmiennej prędkości zapewniają modulację wydajności od 70% do 150%.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R-407C, R-134a
Napięcia znamionowe
230, 380, 400, 460, 575 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Wysoka temperatura

Charakterystyka

  • Zwarta konstrukcja i niewielka masa
  • Konstrukcja pozioma o wysokości mniejszej niż 250 mm
  • Dodatkowa pompa olejowa
  • Zmniejszenie potencjalnego ryzyka wycieku czynnika chłodniczego poprzez uszczelnienie wału napędzającego
  • Modulacja wydajności od 70% do 150% dla modeli ZRHV z technologią zmiennej prędkości
  • Podatności sprężarek Copeland Scroll zapewniajace doskonałą niezawodność i efektywność

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents