Copeland Scroll ZR(D)*KRE Sprężarki

Modele standardowe i cyfrowe sprężarek z rodziny Copeland Scroll™ ZR*KRE do obsługi czynników R450A i R513A zaprojektowano z myślą o komforcie, precyzji i chłodzeniu technologicznym jako zamienniki dla sprężarek współpracujących z czynnikiem R134a. Ich konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę z czynnikami chłodniczymi zawierającymi HFO. Charakteryzują się szerokim zakresem roboczym, temperaturą parowania od –20°C do +25°C i temperaturą skraplania od +10°C do +75°C. Modele ZRD*KRE z technologią Digital zapewniają ciągłą, płynną regulację od 10% do 100%. Gama sprężarek ZR(D)*KRE spełnia wymogi w zastosowaniach przemysłowych wykorzystujących nowe czynniki chłodnicze.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R-450A, R-513A, R-407C, R-134a
Napięcia znamionowe
230, 400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Wysoka temperatura
Zakres wydajności chłodniczej
Od 3,09 do 13,4 kW
Dane dla warunków
EN12900, zastosowania HT

Charakterystyka

  • Zaprojektowane do współpracy z czynnikami chłodniczymi R450A oraz R513A
  • Mogą osiągnąć przegrzanie do 5K, dzięki czemu poprawiają wydajność i spełniają wymogi dotyczące temperatury układu
  • Elastyczność dzięki szerokiej gamie sprężarek i technologii regulacji
  • Podatność osiowa i promieniowa sprężarek Copeland Scroll zapewniająca doskonałą niezawodność i efektywność
  • Pozwala osiągnąć docelową sezonową wydajność energetyczną SEPR tier 2
  • Zarówno sprężarki o stałej wydajności, jak i Digital Scroll, zaspokajają wymogi regulacji
  • Sprężarki z atestami CE i UL

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents