Sprężarki spiralne Copeland Scroll ZR

Sprężarki spiralne Copeland Scroll™ ZR R407C i R134a do klimatyzacji zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką efektywność i niezawodność w systemach klimatyzacji, chłodzenia bytowego i procesowego, z temperaturą parowania około +5°C. Elementy takie jak przyłącza lutowane na twardo, konfiguracje tandem i możliwość stosowania różnych czynników chłodniczych spełniają potrzeby związane z tym wymagającym rynkiem.

Więcej informacji…

Produkty

Search
0 wyników w obszarze Produkty

No results were found

Obsługiwane czynniki chłodnicze
R134a, R450A, R513A, R407C, R22
Napięcia znamionowe
200, 230, 380, 400, 460 V
Częstotliwość
50, 60 Hz
Zastosowania
Wysoka temperatura
Zakres mocy chłodniczej
3,12 do 83 kW
Dane dla warunków
EN12900, zastosowania wysokotemperaturowe

Charakterystyka

  • Podatność osiowa i promieniowa sprężarek Copeland Scroll zapewniająca doskonałą niezawodność i efektywność
  • Szeroki typoszereg sprężarek spiralnych do R407C i R134a
  • Niski całkowity równoważny współczynnik efektu cieplarnianego TEWI
  • Niski poziom hałasu i drgań
  • Niski stopień cyrkulacji oleju
  • Zespoły sprężarkowe tandem i trio opracowane przez firmę Copeland® zapewniają niezrównaną efektywność sezonową (ESEER)

Dokumenty i rysunki

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents