Technologia New Cool — wprowadzamy pionierską technologię sprężania spiralnego CO2 do chłodnictwa komercyjnego

The New Cool

Zmodernizuj swoje chłodzenie komercyjne za pomocą naszej przełomowej technologii sprężarek spiralnych Copeland™ CO₂, aby zwiększyć wydajność i niezawodność.

Korzystanie z technologii jutra już dziś

Przedstawiamy The New Cool: przyszłość chłodnictwa komercyjnego. Nasza innowacyjna technologia doskonale łączy technologię scroll z zaletami wykorzystania CO₂ jako czynnika chłodniczego. Korzystając już dziś z technologii jutra, pomagamy wyprzedzać trendy regulacyjne, konsumenckie i branżowe.

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Korzystanie z technologii jutra już dziś
Technologia New Cool: nadchodzi przełomowa nowa technologia

Branża handlu detalicznego artykułami spożywczymi przechodzi okres głębokich zmian. Bycie na bieżąco może być wyzwaniem w obliczu surowszych przepisów i ustawodawstwa, zmieniających się trendów rynkowych i przeciwności makroekonomicznych. Jesteśmy tutaj, aby uczynić chłodzenie łatwiejszym i bardziej zrównoważonym dla Ciebie, abyś mógł mieć spokój ducha i skupić się na tym, co najważniejsze – prowadzeniu odnoszącego sukcesy biznesu spożywczego.

„Nasza technologia sprężania spiralnego CO₂ umożliwia branży chłodniczej skuteczne dostosowanie się do wyzwań regulacyjnych i klimatycznych, jednocześnie spełniając coraz większe ograniczenia dotyczące przestrzeni i hałasu w środowiskach miejskich”.

Thomas Tomski
Dyrektor ds. użytkowników końcowych, Copeland Europe GmbH

Nasze nowe rozwiązanie CO₂ opiera się na najbardziej innowacyjnej technologii sprężarki spiralnej, która pomoże branży obniżyć koszty i złożoność systemów CO₂ do zastosowań chłodniczych o mocy od 20 do 120 kW”.

Sylvain Lamy
Wiceprezes ds. marketingu, Copeland Europe GmbH

Sprężanie spiralne CO₂ zmienia zasady 

Nasze innowacyjne sprężarki spiralne CO₂ umożliwiają łatwe i ekonomiczne stosowanie naturalnego czynnika chłodniczego w małych i średnich supermarketach, umożliwiając wdrożenie na dużą skalę we wszystkich regionach świata. W połączeniu z innowacyjną gamą sprężarek opracowaliśmy również nową linię agregatów chłodniczych, które łączą tę najnowocześniejszą technologię spiralną z inteligentną elektroniką. 

Płynne i wydajne działanie we wszystkich klimatach 

Nasze nowe transkrytyczne sprężarki spiralne Copeland CO₂ są wyposażone w dynamiczny wtrysk pary (DVI), który umożliwia bardziej płynną i wydajną pracę systemów typu booster CO₂ we wszystkich klimatach. Ponadto są dostępne ze stałą i zmienną prędkością obrotową, co jeszcze bardziej poprawia elastyczność i wydajność systemu.

Dopasowany do sklepów w centrach miast

Dopasowany do sklepów w centrach miast

Gama agregatów chłodniczych została zaprojektowana z myślą o potrzebach małych i średnich supermarketów, sklepów wielobranżowych i sklepów spożywczych. 

Jedno rozwiązanie, wszystkie warunki klimatyczne

Jedno rozwiązanie, wszystkie warunki klimatyczne

Agregaty chłodnicze typu scroll CO₂ przeznaczone są do wydajnej i ciągłej pracy w najgorętszych klimatach i gwarantują nieprzerwaną pracę do 44°C temperatury otoczenia. 

Kompletne rozwiązanie systemowe

Kompletne rozwiązanie systemowe

Prostota naszej technologii wpływa na cały cykl życia systemu chłodniczego: jest łatwa do zaplanowania, łatwa do zainstalowania i łatwa w obsłudze!

Całkowity koszt posiadania

Całkowity koszt posiadania

Technologia spiralna Copeland CO₂ to dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie wydajność, niezawodność i niski całkowity koszt posiadania.

Naszym celem była nie tylko wymiana sprężarki, ale opracowanie kompletnego rozwiązania systemowego, które jest mniej skomplikowane, tańsze i ma lepszą efektywność. To rozwiązanie pomoże przemysłowi wprowadzić przyjazne dla środowiska systemy z CO₂  ”.

Matthew Irons
Wiceprezes ds. inżynierii, Copeland Europe GmbH

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.