Nasze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój środowiska

Nasza innowacyjna technologia i ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie chłodzenia, ogrzewania i chłodzenia pomagają naszym klientom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wywieranie wpływu dzięki naszym zrównoważonym rozwiązaniom

Wywieranie wpływu dzięki naszym zrównoważonym rozwiązaniom

Elektryfikacja HVACR

Energia napędowa
Dowiedz się, w jaki sposób technologia sprężania pomp ciepła Copeland™ zrewolucjonizuje branżę HVAC i transportu chłodniczego.

Twórz czystą, odporną sieć energetyczną

Geofencing Sensi
Jesteśmy gotowi do zrównoważonego zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki naszym energooszczędnym technologiom, w tym inteligentnym termostatom Sensi™.

Eliminacja odpadów spożywczych

Eliminacja odpadów spożywczych
Nasza technologia monitorowania i śledzenia pomaga zapewnić bezpieczeństwo łatwo psującej się żywności w transporcie — od producenta do konsumenta.

Eliminacja odpadów spożywczych

Eliminacja odpadów spożywczych
Nasza technologia monitorowania i śledzenia pomaga zapewnić bezpieczeństwo łatwo psującej się żywności w transporcie — od producenta do konsumenta.

Twórz czystą, odporną sieć energetyczną

Geofencing Sensi
Jesteśmy gotowi do zrównoważonego zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki naszym energooszczędnym technologiom, w tym inteligentnym termostatom Sensi™.

Elektryfikacja HVACR

Energia napędowa
Dowiedz się, w jaki sposób technologia sprężania pomp ciepła Copeland™ zrewolucjonizuje branżę HVAC i transportu chłodniczego.
Historia dekarbonizacji serii

Elektryfikacja, chłodzenie i chłodnictwo

Budynki komercyjne i mieszkalne są odpowiedzialne za 13% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w samych Stanach Zjednoczonych — głównie ze względu na paliwa kopalne spalane w celu generowania ciepła i uzyskiwania ciepłej wody.1 Aby temu przeciwdziałać, właściciele domów i firm rezygnują z systemów zasilanych paliwami kopalnymi i przechodzą na elektryczne systemy pomp ciepła w celu spełnienia swoich potrzeb w zakresie HVAC.

Dzięki technologii sprężania Copeland pompy ciepła stanowią zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych i chłodniczych. Nasza wyjątkowa mieszanka wiedzy na temat systemów, głębokich relacji z klientami i innowacyjnej technologii pozwala nam być firmą, która jest w stanie dostarczać technologię sprężarek do pomp ciepła na całym świecie.


Umożliwiamy również dekarbonizację w sektorze transportu chłodniczego, pomagając zelektryfikować systemy chłodnicze i klimatyzatory zasilane paliwami kopalnymi dzięki naszej wiodącej technologii sprężarek spiralnych.

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Elektryfikacja, chłodzenie i chłodnictwo
Dziewczynka pomagająca w zakupach w sklepie spożywczym

Eliminacja odpadów spożywczych

Szacuje się, że 40% globalnie produkowanej żywności jest marnowane 2, co przyczynia się do 8–10% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Dzięki naszej wiedzy w zakresie chłodnictwa i rozszerzonym rozwiązaniom do monitorowania mamy wyjątkową pozycję, aby pomóc naszym klientom wyeliminować odpady żywnościowe i zagwarantować zrównoważony rozwój łańcucha chłodniczego od początku do końca.

Nasze innowacje w zakresie sterowania, oprogramowania, monitorowania oraz sprężarek, usprawniające pełny łańcuch – od producenta do konsumenta – zapewniają niezrównaną wydajność i kompleksowe dane potrzebne do ochrony łatwo psującej żywności w łańcuchu chłodniczym.

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Eliminacja odpadów spożywczych

Twórz czystą, odporną sieć energetyczną

Przewiduje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie dwa razy większe3. Nasza obecna sieć energetyczna jest zbyt przestarzała, opodatkowana i sztywna, aby sprostać zapotrzebowaniu w czasie rzeczywistym. Pomagamy naszym klientom skuteczniej zarządzać zużyciem energii za pomocą zasobów podłączonych do sieci, które w zależności od potrzeb dynamicznie reagują na sygnały z sieci, zużywając, generując lub przechowując energię elektryczną.

Nasze systemy zarządzania i monitorowania zużycia energii w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, takie jak inteligentne termostaty Sensi™ i elementy sterujące monitorowaniem supermarketów ProAct™, pozwalają nam pomagać naszym klientom we wdrażaniu bardziej energooszczędnych rozwiązań w swoich domach i firmach.

Technologia sprężania Vilter umożliwia generowanie energii użytkowej, począwszy od metanu powstającego z odpadów aż po odnawialny gaz ziemny (RNG). Sprężarki te zaprojektowano tak, aby sprostały skrajnym warunkom i oczekiwaniom klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Twórz czystą, odporną sieć energetyczną
Twórz czystą, odporną sieć energetyczną
globalny symbol ochrony środowiska

Postępy w zakresie eliminacji czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP

Nasze wysiłki związane z dekarbonizacją obejmują przejście na czynniki chłodnicze, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Dzięki naszej bardziej zrównoważonej technologii do 2030 r. pomożemy klientom w wyeliminowaniu z użytku ponad 400 milionów funtów czynnika chłodniczego o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia.

Więcej informacji

Najnowsze wiadomości na temat zrównoważonego rozwoju

Ważna rola pomp ciepła w zrównoważonej przyszłości

Pompa ciepła staje się najczęściej wybieranym systemem zapewniającym zrównoważony komfort, pomagającym w ogrzewaniu i chłodzeniu obiektów...

Firma Emerson notuje 200 milionów instalacji sprężarek spiralnych Copeland™

100 lat innowacji technologicznych marki Copeland w dalszym ciągu przyczynia się do zwiększenia efektywności i wprowadzania czynników...

Współpraca firm Emerson, Hussmann i Chemours wyróżniona przez Lidera ds. środowiska+energii za...

Firma Emerson otrzymała nagrodę Top Project of the Year w ramach programu Environment+Energy Leader Awards w uznaniu za projekt The Gem City...

1. epa.gov    2. worldwildlife.org    3. energylivenews.com

Oświadczenia dotyczące wpływu są szacowane na podstawie naszej aktualnej zainstalowanej bazy, zakładanego typowego zużycia energii i profilu systemu.Prognozy na przyszłość opierają się na naszej mapie drogowej technologii, szacowanych wskaźnikach wzrostu rynku i źródłach energii, z uwzględnieniem globalnych megatrendów i oczekiwanego otoczenia regulacyjnego.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.