Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym (A2L)

Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym

Prosty sposób obliczania wartości wypełnienia czynnikiem chłodniczym w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła

Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym firmy Copeland w kilku punktach:

  • Narzędzie do obliczania maksymalnego możliwego wypełnienia czynnikiem chłodniczym A2L zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 378-1
  • W przypadku każdego rodzaju systemu chłodniczego i rodzaju czynnika chłodniczego projektant systemu wymaga ogólnego przeprowadzenia oceny ryzyka.
    • W systemach z czynnikami chłodniczymi A2L należy wziąć pod uwagę również aspekt palności. Jednym z poniższych kryteriów jest ograniczenie maksymalnej ilości czynnika chłodniczego.
    • Ogólna norma bezpieczeństwa EN378-1 zawiera szczegółowe informacje oraz podstawowe obliczenia dla określenia maksymalnego możliwego wypełnienia czynnikiem chłodniczym przy użyciu czynników chłodniczych A2L.
  • Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym traktuje różne kategorie jako parametr wejściowy do obliczeń i oferuje prosty i szybki sposób określania maksymalnej możliwej ilości czynnika
  • Pod uwagę brane są różne klasyfikacje, takie jak klasa lokalizacji systemu chłodniczego, kategoria obszaru dostępu, wybór zastosowania, rodzaj czynnika chłodniczego i wymiary pomieszczeń
  • Obliczenia obejmują obecnie następujące czynniki chłodnicze: R454C, R454A, R455A, R454B, R452B, R152a, R1234yf oraz R1234ze


Pobierz kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym

Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym firmy Copeland jest teraz dostępny do pobrania.

Pobierz kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym firmy Copeland, aby obliczyć limity wypełnienia czynnikiem chłodniczym dla systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła w odniesieniu do wybranej lokalizacji, wybranego zastosowania i klasy dostępności zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 378-1, załącznik C

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kliknij, aby kontynuować czytanie Kalkulator wypełnienia czynnikiem chłodniczym firmy Copeland jest teraz dostępny do pobrania.


W zakładce „Pobierz” można pobrać najnowszą wersję narzędzia kalkulatora wypełnienia czynnikiem chłodniczym firmy Copeland. 

Aby skorzystać z kalkulatora wypełnienia czynnikiem chłodniczym:

  1. Kliknij łącze pobierania i zapisz plik na twardym dysku. Od tej pory możesz pracować w trybie offline. 

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w arkuszu kalkulatora wypełnienia czynnikiem chłodniczym „Information How to use” (Informacje o stosowaniu)

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.