The New Cool - Tecnologia scroll a CO2 all'avanguardia per la refrigerazione commerciale

The New Cool

Migliora la refrigerazione commerciale con la nostra rivoluzionaria tecnologia scroll a CO₂ di Copeland per ottimizzare efficienza e affidabilità.

Utilizzare oggi la tecnologia di domani

Presentazione di The New Cool: il futuro della refrigerazione commerciale. La nostra tecnologia innovativa combina alla perfezione la tecnologia scroll con i vantaggi dell'utilizzo della CO₂ come refrigerante. Chi utilizza oggi la tecnologia di domani resta al passo con le normative, le esigenze dei consumatori e le tendenze del settore.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Utilizzare oggi la tecnologia di domani
The New Cool: è in arrivo una nuova tecnologia innovativa

Il settore della vendita di prodotti alimentari al dettaglio sta attraversando un periodo di profondo cambiamento. Restare al passo con i tempi può essere difficile quando si devono rispettare normative e regolamenti più rigorosi, tendenze del mercato in continua evoluzione e le spinte macro-economiche. Siamo qui per rendere la refrigerazione più facile e sostenibile, in modo che tu possa avere più tranquillità e concentrarti su ciò che più conta: la gestione di un'attività di successo nel settore degli alimentari.

La nostra tecnologia scroll a CO₂ consente al settore della refrigerazione di adattarsi con successo alle sfide normative e climatiche, soddisfacendo al contempo i sempre crescenti vincoli di spazio e rumore negli ambienti urbani".

Thomas Tomski
Direttore End Users, Copeland Europe GmbH

La nostra nuova soluzione a CO₂ si basa sulla più innovativa tecnologia di compressione scroll che aiuterà il settore a ridurre il costo e la complessità dei sistemi a CO₂ per le applicazioni di refrigerazione tra 20 e 120 kW”.

Sylvain Lamy
Vice Presidente Marketing, Copeland Europe GmbH

La tecnologia scroll a CO₂ è un punto di svolta 

I nostri innovativi compressori scroll a CO₂ rendono facile ed economico l'utilizzo di refrigerante naturale nei supermercati di piccole o medie dimensioni, consentendo l'implementazione su larga scala in tutte le aree del mondo. Insieme all'innovativa gamma di compressori, abbiamo inoltre sviluppato una nuova linea di unità di refrigerazione che combinano la tecnologia scroll all'avanguardia con l'elettronica intelligente.

Funzionamento regolare ed efficiente in tutti i climi 

I nostri nuovi compressori scroll transcritici a CO₂ Copeland sono dotati di tecnologia Dynamic Vapor Injection (DVI) che consente ai sistemi booster a CO₂ di funzionare in modo più regolare ed efficiente in tutti i climi. Sono inoltre disponibili a velocità fissa e variabile, con ulteriori vantaggi in termini di flessibilità ed efficienza del sistema. 

Progettato in modo specifico per i negozi nel centro città

Progettato in modo specifico per i negozi nel centro città

La gamma di unità di refrigerazione è stata progettata per le esigenze dei supermercati di piccole e medie dimensioni, dei minimarket e dei negozi di alimentari. 

Una soluzione per tutte le condizioni climatiche

Una soluzione per tutte le condizioni climatiche

Le unità di refrigerazione scroll a CO₂ sono progettate per funzionare in modo efficiente e continuo nei climi più caldi e garantiscono un'operatività ininterrotta fino a 44 °C di temperatura ambiente. 

Una soluzione con sistema completo

Una soluzione con sistema completo

La semplicità della nostra nuova tecnologia influisce sull'intero ciclo di vita di un sistema di refrigerazione: è facile da pianificare, installare e utilizzare.

Basso costo della proprietà

Basso costo della proprietà

La tecnologia scroll CO₂ Copeland è una buona notizia per coloro che apprezzano efficienza e affidabilità e un basso costo totale di proprietà.

Il nostro obiettivo non era semplicemente sostituire il compressore, ma sviluppare una soluzione di sistema completa che fosse meno complessa, meno costosa e con una migliore efficienza del sistema. Questa soluzione aiuterà il settore a introdurre sistemi a CO₂ rispettosi dell'ambiente".

Matthew Irons
Vice Presidente Engineering, Copeland Europe GmbH

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.