La tecnologia a CO2 Copeland innalza la refrigerazione a CO2 a un livello completamente nuovo

Unità di refrigerazione scroll CO₂ per ogni esigenza

Copeland presenta una nuova gamma di unità di refrigerazione progettate per la massima flessibilità e fruibilità.

Il prossimo grande passo nell'evoluzione della CO₂

Il prossimo grande passo nell'evoluzione della CO₂

Progettate per le tue esigenze


The New Cool è in arrivo ed è reso possibile dalla tecnologia scroll CO2 Copeland. Copeland presenta una nuova gamma di unità di refrigerazione per applicazioni a temperatura media. Con una capacità di raffreddamento compresa tra 10 e 46 kW, le unità sono progettate appositamente per supermercati di piccole e medie dimensioni, minimarket e negozi di alimentari. Il cuore delle nuove unità di refrigerazione è un tipo completamente nuovo di compressore scroll CO2 transcritico, che offre un'intera gamma di vantaggi.

Unità di refrigerazione Copeland CO₂ scroll con scatola elettronica aperta
Le dimensioni compatte consentono una progettazione e un'installazione altamente flessibili.

La nostra soluzione ai tuoi problemi di refrigerazione


Molti supermercati in aree urbane devono affrontare condizioni di installazione difficili, spazi ridotti e rigide normative sulla rumorosità delle apparecchiature. Poiché la nuova tecnologia CO2 Copeland è stata progettata principalmente per i negozi di piccole e medie dimensioni, durante lo sviluppo della nuova gamma di unità di refrigerazione Copeland ha concentrato la propria attenzione sulla facilità e flessibilità di installazione. Per l'installazione della tecnologia in qualsiasi scenario, Copeland offre unità leggere, estremamente compatte e ottimizzate per il funzionamento silenzioso.

Di conseguenza, le unità di refrigerazione vengono sviluppate seguendo un concetto di design modulare: si possono installare integrate o divise, all'interno o all'esterno, garantendo la massima flessibilità per l'applicazione di destinazione. Un gascooler che può essere posizionato in orizzontale, in verticale e autonomamente apre ulteriori possibilità di installazione. Il design modulare fa delle nuove unità di refrigerazione la scelta ideale per gli ambienti urbani e le ristrutturazioni in spazi limitati.


Vantaggi delle nostre unità

La nostra tecnologia si adatta a ogni situazione.

Unità di refrigerazione scroll CO₂ Copeland con i componenti in vista
Breathe Clean

Compatto

Consente di progettare sistemi più compatti e leggeri

Breathe Clean

Silenzioso

Rumorosità minima durante il funzionamento

Breathe Clean

Perfettamente adatto

Progettato per spazi di piccole e medie dimensioni

Tecnologia innovativa


Le nuove unità di refrigerazione sono dotate di Dynamic Vapor Injection (DVI) e di un'intelligenza dei controlli senza paragoni. In questo modo la CO2 sta diventando un refrigerante sicuro, affidabile, economico e facile da gestire in tutte le aree climatiche. L'innovativo concetto di controllo include funzioni esclusive, come il controllo dei campi operativi e il rilevamento dei guasti, oltre a funzioni diagnostiche che garantiscono un funzionamento affidabile e riducono il rischio di deterioramento dei prodotti.

Unità di refrigerazione scroll CO₂ Copeland

La nuova gamma di unità di refrigerazione sta rivoluzionando il modo in cui viene realizzata la refrigerazione commerciale. Dotata di un tipo completamente nuovo di compressori di CO2 transcritici, la nuova gamma di unità offre minore complessità, elevata flessibilità, basso costo totale di proprietà (TCO) ed elevata efficienza in tutti i climi.

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Unità di refrigerazione scroll CO₂ Copeland
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.