Soluzioni per alimenti freschi dal produttore al consumatore

Soluzioni per alimenti freschi dal produttore al consumatore

Copeland è leader nello sfruttamento della tecnologia e nell'esperienza per salvaguardare gli alimenti in ogni punto della catena del freddo. La nostra iniziativa Farm to Fork (dal produttore al consumatore) comprende una gamma di soluzioni senza pari che garantiscono la freschezza degli alimenti dalla raccolta, la lavorazione ed il trasporto fino alla distribuzione, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti della legislazione europea in ogni fase.

Copeland è leader nello sfruttamento della tecnologia e nell'esperienza per salvaguardare gli alimenti in ogni punto della catena del freddo. La nostra iniziativa Farm to Fork (dal produttore al consumatore) comprende una gamma di soluzioni senza pari che garantiscono la freschezza degli alimenti dalla raccolta, la lavorazione ed il trasporto fino alla distribuzione, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti della legislazione europea in ogni fase.

C010_transport

Trasporto: una chiave per mantenere la qualità degli alimenti

Mediante container refrigerati che monitorano continuamente la temperatura degli alimenti, Copeland è in grado di monitorare la sicurezza alimentare, che il trasporto si effettui via terra o via mare. In mare, il team dedicato al trasporto di Copeland equipaggia, collega o monitora centinaia di migliaia di container refrigerati su 18 delle 20 più importanti linee di spedizione.  

Per saperne di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasporto: una chiave per mantenere la qualità degli alimenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.