Simply Cool
Tecnologia

Semplicemente cool e smart

La funzionalità chiave della nostra nuova soluzione scroll a CO₂ Copeland è il concept di elettronica intelligente.
Lavoratore
La pace della mente


Con la nostra tecnologia scroll CO₂, offriamo soluzioni senza preoccupazioni e su misura per le vostre esigenze, garantendovi la massima tranquillità.



Iscriviti qui

La refrigerazione con CO₂ deve basarsi su un sistema di refrigerazione in grado di funzionare in modo affidabile, efficiente e autonomo. Per questo motivo abbiamo sviluppato una nuova generazione di compressori scroll dotati di un'innovativa tecnologia di iniezione. Puoi fidarti.

Affinché un sistema di refrigerazione funzioni perfettamente, è fondamentale che il refrigerante venga iniettato, compresso e fatto circolare con precisione al momento giusto. I nostri compressori scroll di nuova generazione dotati di un'innovativa tecnologia di iniezione per la gestione dei gas flash sono progettati proprio per questo. Una suite di componenti elettronici intelligenti consente di ottimizzare le prestazioni del sistema. Il cuore della tecnologia è il nuovo controller XC Pro per scroll a CO₂ Copeland, progettato specificamente per applicazioni booster e unità di refrigerazione. 

Il minor numero di componenti riduce la complessità

L’applicazione dell’iniezione di vapore dinamica (DVI, Dynamic Vapor Injection) consente di iniettare il gas flash direttamente dall’economizzatore o dal serbatoio nel compressore mediante una valvola dedicata, mentre il controllore regola la pressione di iniezione per ottimizzare le prestazioni del sistema. In questo modo si elimina la necessità di una compressione parallela e si consente il funzionamento del circuito di raffreddamento con meno componenti del sistema, come un compressore parallelo con azionamento ad inverter. Grazie alla DVI, il sistema di refrigerazione funziona a elevata efficienza indipendentemente dal clima. E il numero inferiore di componenti ne riduce drasticamente la complessità.

Maggiore efficienza del sistema

La suite di componenti elettronici intelligenti è gestita dal nuovo controller specifico XC Pro per scroll a CO₂ Copeland con logica di controllo intelligente. Monitora, analizza e ottimizza i diversi componenti per massimizzare l’efficienza del sistema, garantire un funzionamento sicuro del compressore e consentire una progettazione a pressione inferiore. 

Guarda come funziona la nostra rivoluzionaria tecnologia DVI

Intelligente e sicuro

La digitalizzazione del circuito di raffreddamento aiuta i tecnici dell'assistenza a diagnosticare correttamente il problema del sistema.

Numerosi miglioramenti

La digitalizzazione è fondamentale per migliorare le prestazioni del sistema. Rappresenta infatti un metodo per registrare, analizzare e valutare i dati dei componenti del sistema e il loro funzionamento. La connessione del nostro controller intelligente del sistema a un sistema di gestione degli edifici (BMS) offre vantaggi della digitalizzazione quali diagnostica remota, manutenzione predittiva, analisi delle prestazioni e analisi completa dei dati, nonché la possibilità di gestire gli archivi in modo intelligente e globale e la capacità di trarre conclusioni dai dati per un'ulteriore ottimizzazione del processo.

Il circuito di refrigerazione 

Il controllo intelligente del controllore scroll CO2 Copeland XC Pro regola tutti i componenti. Il grafico descrive il percorso della CO2 nel circuito di refrigerazione, costellato di componenti di controllo nelle varie stazioni.

Circuito flusso principale

N.  

Componente/azione

sorveglianza/monitoraggio

modulazione/funzionamento

1

Compressione nel compressore

portata, pressione, temperatura

velocità dell'inverter

2

Valvola di scarico del compressore

stato operativo

chiusura e apertura

3

Tubazione di scarico

portata, pressione, temperatura

4

Separatore dell'olio

5

Ingresso gas cooler

6

Gas cooler

portata, pressione, temperatura CO2, temperatura ambiente, condensazione, rilevamento corpi estranei

come parte della manutenzione predittiva, velocità della ventola

7

Uscita refrigeratore gas

8

Tubo tra gas cooler e valvola di alta pressione

portata, pressione, temperatura

9

Valvola alta pressione (HPV)

stato operativo

percentuale di apertura

10

Serbatoio flash

portata, pressione, temperatura, contenuto gas flash

11

Linea del liquido

portata, pressione, temperatura

12

Valvola iniezione liquido

13

Valvola di espansione

stato operativo

percentuale di apertura

14

Linea di iniezione

portata, pressione, temperatura

15

Evaporatore

portata, pressione, temperatura setpoint ed effettiva

16

Uscita dell'evaporatore

pressione e temperatura del refrigerante

17

Tubazione di aspirazione

portata, pressione, temperatura

18

Compressori di bassa temperatura

19

Collegamento del bypass alla linea di aspirazione

20

Valvola di bypass

pressione (serbatoio flash)

percentuale di apertura

Flusso di gas flash nel circuito DVI


N.

Componente/azione

sorveglianza/monitoraggio

modulazione/funzionamento

a

Bypass per rimuovere il gas flash dal serbatoio del flash

b

Linea di iniezione del vapore

portata, pressione, temperatura

c

Iniezione di gas flash nel compressore

Controllo dei circuiti di refrigerazione a CO₂



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.