Copeland è un pioniere nello sviluppo della tecnologia scroll

Scroll in tutto il mondo

La nuova tecnologia scroll Copeland™ CO₂ sottolinea l'innovazione e l'esperienza ingegneristica di Emerson nella refrigerazione.

Lavoratore
La pace della mente


Con la nostra tecnologia scroll CO₂, offriamo soluzioni senza preoccupazioni e su misura per le vostre esigenze, garantendovi la massima tranquillità.



Iscriviti qui

Copeland fornisce dal 1987 un'innovativa tecnologia scroll in ogni angolo del mondo, rendendo le soluzioni di condizionamento, riscaldamento e refrigerazione residenziali e commerciali più efficienti, potenti e sostenibili che mai. Siamo specialisti della tecnologia scroll ed siamo sul mercato da più di tre decenni. La tecnologia scroll Copeland a CO2 è l'ultimo capitolo di questa straordinaria storia di inventiva.

Tecnologia collaudata un milione di volte

Copeland ha sviluppato il primo compressore scroll nel 1978. Nel 1986/87 Emerson ha acquistato la società Copeland e avviato il primo sito di produzione di scroll negli Stati Uniti nel 1987. Nei quaranta anni successivi Emerson e la sua tecnologia scroll Copeland sono diventati leader del mercato globale. Con oltre 190 milioni di prodotti venduti fino ad oggi. Ora stiamo applicando questa enorme esperienza e tutte le nostre conoscenze allo sviluppo della tecnologia più recente per le soluzioni di refrigerazione commerciale: la tecnologia scroll Copeland a CO2.

Questo è il nostro scopo

Aiutiamo i clienti nei settori più importanti del mondo a risolvere le sfide più difficili della vita moderna. Ogni giorno la nostra forza lavoro globale si impegna per realizzare un unico scopo: promuovere l'innovazione che rende il mondo più sano, sicuro, intelligente e sostenibile, innovazione che mettiamo al tuo servizio.

Sales figures

1987

1992

2006

2010

2012

2021

Copeland è diventato produttore USA di compressori scroll1 milione di articoli venduti55 milioni di articoli venduti80 milioni di articoli venduti100 milioni di articoli venduti190 milioni di articoli venduti


Fare la differenza


Quando si tratta di innovazione, il lavoro non ha mai fine. Da decenni stiamo inventando e sviluppando tecnologie, soluzioni e prodotti rivoluzionari per i mercati del condizionamento dell'aria, delle pompe di calore e della refrigerazione sia residenziali che commerciali. Per noi il "raffreddamento" è un argomento molto caldo. Il risultato: nel 2010 abbiamo sviluppato e lanciato il primo compressore scroll di refrigerazione a CO₂ per applicazioni subcritiche. Nel 2014 abbiamo certificato i compressori scroll per i refrigeranti LGWP A1 (R448A, R449A, R450A, R513A) con il successivo rilascio per i refrigeranti A2L nel 2016. Nello stesso anno abbiamo presentato il primo compressore scroll Copeland a propano per applicazioni di refrigerazione e riscaldamento.


2021, abbiamo presentato l'ultima prova della nostra inventiva: Compressore scroll CO₂ di refrigerazione per applicazioni transcritiche con tecnologia DVI. Queste sono le pietre miliari fondamentali della nostra storia tecnologica:


  • 1987: Compressori scroll per il mercato residenziale delle pompe di calore e del condizionamento dell'aria
  • 1990: Primo compressore scroll commerciale leggero per il condizionamento dell’aria
  • 1992: Sviluppo dello scroll di refrigerazione
  • 1999: Iniezione di vapore per la refrigerazione di bassa temperatura
  • 2010: Primo compressore scroll di refrigerazione CO₂ per applicazioni subcritiche.
  • 2014: Compressori scroll qualificati per i refrigeranti LGWP A1
  • 2016: Lancio di scroll Copeland™ con R290 per la refrigerazione e il riscaldamento residenziale
  • 2016: Compressore scroll qualificato per i refrigeranti A2L per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria
  • 2019: Lancio del compressore scroll Copeland™ R290 orizzontale per applicazioni di refrigerazione
  • 2021: Compressore scroll CO₂ di refrigerazione per applicazioni transcritiche con tecnologia DVI
  • 2022: Lancio del compressore scroll Copeland a bassa rumorosità per il riscaldamento a uso residenziale

L'attenzione al cliente è uno dei nostri valori chiave. Con siti di produzione e centri di soluzioni in tutto il mondo riusciamo a servire i nostri clienti a livello locale. Siamo qui per te e mai troppo lontani. Guarda la mappa per avere una visione d'insieme di dove sono i nostri impianti di produzione e di progettazione scroll Copeland.

Con l'impegno nei confronti dei nostri clienti perseguiamo sempre un unico obiettivo. Trasferire le innovazioni nella pratica operativa nel miglior modo possibile. Il compite del nostro European Solution Center di Aachen, in Germania, è proprio questo. Combinando la nostra esperienza ingegneristica con simulazioni, misurazioni e test, si ottiene un allineamento preciso alle esigenze dei clienti e il miglior modo possibile per l'esecuzione delle operazioni nel mondo reale. Lo spettro spazia da progettazione analitica e sviluppo dell'elettronica, compresi durata e test EMC, alla simulazione dinamica delle prestazioni delle soluzioni integrate.

In breve: il nostro European Solution Center offre ai clienti un prezioso supporto per la progettazione e li aiuta a soddisfare le proprie esigenze e risolvere problemi specifici. La prova più recente di tutto ciò è lo sviluppo della nostra tecnologia scroll Copeland a CO2.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.