The New Cool: tecnología scroll para CO2 pionera para la refrigeración comercial

The New Cool

Renueve su refrigeración comercial con nuestra revolucionaria tecnología Copeland™ scroll para CO₂ para mejorar la eficiencia y la fiabilidad.

Usar hoy la tecnología del mañana

Presentamos The New Cool: el futuro de la refrigeración comercial. Nuestra innovadora tecnología combina a la perfección la tecnología scroll con las ventajas de utilizar CO₂ como refrigerante. Al utilizar hoy la tecnología del mañana, lo ayudamos a adelantarse a las tendencias de la normativa, los consumidores y la industria.

Leer más...
Haga clic para continuar leyendo Usar hoy la tecnología del mañana
The New Cool: llega una nueva tecnología revolucionaria

La industria minorista del sector de la alimentación atraviesa un periodo de profundos cambios. Mantenerse al día puede ser un reto cuando hay que hacer frente a normativas y legislaciones más estrictas, tendencias cambiantes del mercado y vientos en contra macroeconómicos. Estamos aquí para hacer que la refrigeración sea más fácil y sostenible para usted, para que pueda estar tranquilo y centrarse en lo que más importa: dirigir con éxito un negocio de comestibles.

Nuestra tecnología scroll para CO₂ permite que la industria de la refrigeración se adapte con éxito a los retos normativos y climáticos mientras que al mismo tiempo cumple con las limitaciones cada vez mayores de espacio y ruido en los entornos urbanos”.

Thomas Tomski
Director de usuarios finales, Copeland Europe GmbH

Nuestra nueva solución de CO₂ se basa en la más innovadora tecnología de compresión scroll que ayudará a la industria a reducir la prima de costo y la complejidad de los sistemas de CO₂ para aplicaciones de refrigeración entre 20 y 120 kW”.

Sylvain Lamy
Vicepresidente de Marketing, Copeland Europe GmbH

La tecnología scroll para CO₂ cambia las reglas del juego 

Nuestros innovadores compresores scroll para CO₂ facilitan y economizan el uso del refrigerante natural en supermercados pequeños y medianos, lo que permite su implantación a gran escala en todas las regiones del mundo. Junto con la innovadora gama de compresores, también hemos desarrollado una nueva línea de unidades de refrigeración que combinan esta tecnología scroll de vanguardia con una electrónica inteligente. 

Funcionamiento fluido y eficaz en cualquier clima 

Nuestros nuevos compresores Copeland scroll transcríticos para CO₂ incorporan inyección de vapor dinámica (Dynamic Vapor Injection, DVI), que permite que los sistemas booster de CO₂ funcionen de forma más fluida y eficiente en todos los climas. Además, están disponibles con velocidad fija y variable, lo que mejora aún más la flexibilidad y eficiencia del sistema. 

A la medida de las tiendas de los centros urbanos

A la medida de las tiendas de los centros urbanos

La gama de unidades de refrigeración está diseñada para satisfacer las necesidades de supermercados pequeños y medianos, tiendas de conveniencia y tiendas de comestibles. 

Una solución para todas las condiciones climáticas

Una solución para todas las condiciones climáticas

Las unidades de refrigeración scroll para CO₂ están diseñadas para un funcionamiento eficiente y continuo en los climas más cálidos y garantizan un funcionamiento ininterrumpido hasta 44 °C de temperatura ambiente. 

Una solución de sistema completa

Una solución de sistema completa

La sencillez de nuestra nueva tecnología afecta a todo el ciclo de vida de un sistema de refrigeración: es fácil de planificar, fácil de instalar y fácil de utilizar.

Bajo costo total para la propiedad

Bajo costo total de propiedad

La tecnología Copeland scroll para CO₂ representa una buena noticia para quienes valoran la eficiencia, la fiabilidad y el bajo costo total para la propiedad.

Nuestro objetivo no era limitarse a sustituir el compresor, sino desarrollar una solución de sistema completa que fuera menos complicada, menos costosa y con una mayor eficiencia del sistema. Esta solución ayudará a la industria a incorporar sistemas de CO₂ respetuosos con el medio ambiente”.

Matthew Irons
Vicepresidente de Ingeniería, Copeland Europe GmbH

Active JavaScript para usar este sitio web.