Compresores Copeland Scroll para aplicaciones de autobuses

Gracias a su diseño completamente hermético, los compresores Copeland Scroll eliminan el riesgo potencial de fuga del refrigerante a través del sellado del eje de transmisión, un problema que presentan con frecuencia los compresores abiertos de sistemas de climatización de autobuses y otras aplicaciones. Esto no solo contribuye a la fiabilidad del sistema, sino también al respeto medioambiental. Gracias a la disminución de las piezas en movimiento, los compresores Scroll son más fiables que los compresores de pistón para las aplicaciones de transporte.

Copeland suministra compresores Scroll con una capacidad de refrigeración y calefacción de 7-35 kW para la climatización tanto de autobuses tradicionales como eléctricos. Las bombas de calor que funcionan con el refrigerante natural R290 son la solución ideal para los autobuses eléctricos.

Leer más...
Haga clic para continuar leyendo Compresores Copeland Scroll para aplicaciones de autobuses
Compresores Copeland Scroll para refrigeración y calefacción de autobuses

Gama para aplicaciones de autobuses




Compresores Copeland Scroll para aplicaciones de trenes

Copeland cuenta con muchos años de experiencia en el suministro de compresores fiables para la climatización de trenes. El tamaño compacto y el peso reducido son dos de los puntos fuertes inherentes al diseño de los compresores Copeland Scroll. Ofrecemos compresores Scroll convencionales y digitales con una capacidad de refrigeración y calefacción de 7-35 kW para esta aplicación.

Los compresores Copeland Scroll pueden emplearse en sistemas múltiples que permiten alcanzar un rendimiento mayor, así como integrarse en sistemas reversibles para un rendimiento de calefacción mejorado.

Debido a la necesidad de adoptar refrigerantes alternativos con un potencial de calentamiento global menor, Copeland también ofrece opciones para refrigerantes de media y baja presión. 

Leer más...
Haga clic para continuar leyendo Compresores Copeland Scroll para aplicaciones de trenes
Compresores Copeland Scroll para refrigeración y calefacción de trenes

Gama para aplicaciones de trenes








Active JavaScript para usar este sitio web.