Electrónica
Diseño innovador, interfaz intuitiva y la tecnología más avanzada en el campo de la conectividad y la velocidad de procesamiento.
El mundo complejo de la calefacción y aire acondicionado es suministrado por un rango completo de controladores que garantizan altos ahorros de energía gracias a algoritmos inteligentes y características innovadoras. La oferta se completa mediante una selección de sensores/transductores y accesorios útiles