Compresores y Unidades de Refrigeración Copeland™
Los profesionales de HVACR de todo el mundo confían en su rendimiento confiable y eficiente y en su innovación revolucionaria.
Copeland marca 100 años de innovaciones en aire acondicionado y refrigeración a través de su tecnología Copeland
Desde los alimentos que disfrutamos todos los días hasta las comodidades de nuestra casa por las noches, los compresores Copeland viven en el corazón de los sistemas de HVAC y refrigeración de los que propietarios, negocios e industrias han dependido por casi 100 años. Existe una razón por la cual Copeland es la marca elegida por más profesionales de HVACR que cualquier otra marca de compresores. Cada producto es diseñado y probado para brindar un funcionamiento ultra confiable y silencioso, y estamos mejorando constantemente la tecnología para cumplir con los estándares ambientales y energéticos de la actualidad. Además, nuestra galardonada tecnología Copeland scroll continúa marcando el ritmo del mejor confort y enfriamiento en todas partes.
Cuando Copeland introdujo por primera vez la tecnología scroll en compresores, cambió la industria para siempre. Desde entonces, los compresores Copeland scroll se han instalado más de 150 millones de veces y la tecnología sigue estando a la vanguardia de las aplicaciones HVACR, impresionando a los contratistas y a los fabricantes de equipos originales (OEM) con su eficiencia superior, su confiabilidad comprobada y su facilidad de instalación.
Los compresores Copeland scroll funcionan con una espiral que orbita en una trayectoria definida por una espiral fija que encaja con la primera. La espiral fija está unida al cuerpo del compresor mientras que la espiral que orbita está acoplada al cigüeñal. El movimiento orbital crea una serie de bolsas de gas que viajan entre las dos espirales. En la parte exterior de las espirales, las bolsas aspiran el gas y luego lo desplazan hacia el centro de la espiral donde se descarga. A medida que el gas se desplaza hacia el centro de la espiral, la temperatura y la presión aumentan hasta alcanzar la presión de descarga deseada.
Vea el video para obtener más información: