Compresores Copeland Scroll ZR(D)*KRE

Los modelos estándar y digitales de la gama de compresores Copeland™ scroll ZR*KRE para R450A y R513A están diseñados para el confort, la precisión y el enfriamiento de procesos en sustitución del R134a. Están construidos para garantizar la confiabilidad con refrigerantes que contienen HFO. Presentan un amplio diagrama de trabajo, con temperaturas de evaporación de -20 °C a +25 °C, y temperaturas de condensación de +10 °C a +75 °C. Los modelos ZRD*KRE con tecnología digital proporcionan una modulación continua del 10 % al 100 %. La gama ZR(D)*KRE satisface las necesidades de las aplicaciones industriales con nuevos refrigerantes.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R450A, R513A, R407C, R134a
Voltajes nominales
230, 400, 460 V
Frecuencia
50, 60 Hz
Aplicaciones
Temperatura alta
Rango de capacidad frigorífica
3,09 a 13,4 kW (en condiciones estándar)
Condiciones estándar
EN12900, aplicación de alta temperatura

Características

  • Diseñado para funcionar con refrigerantes R450A, R513A
  • Puede funcionar hasta con 5K de recalentamiento para mejorar el rendimiento y adaptarse a los requisitos de temperatura del sistema
  • Flexibilidad con una amplia gama de compresores y tecnología de modulación
  • Ajuste axial y radial de Copeland Scroll para conseguir una mayor eficiencia y confiabilidad
  • Alcanza los objetivos de eficiencia del nivel 2 del SEPR
  • Capacidad fija y digital scroll para satisfacer las necesidades de modulación de las aplicaciones
  • Compresores certificados por CE y UL

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents