The New Cool: Copeland lanza una tecnología pionera de scroll CO2 para la refrigeración comercial
Beneficios

Máxima facilidad de uso

Empleado
Tranquilidad


Con nuestra tecnología scroll para CO₂, permitimos soluciones sin preocupaciones adaptadas a sus necesidades y le garantizamos tranquilidad.



Suscríbase aquí

Estamos comprometidos a ofrecer soluciones muy eficientes. Garantizamos una calidad óptima y cumplimiento completo probado en fábrica. Pero también estamos convencidos de que la eficiencia no debe ser complicada. Por lo tanto, hemos desarrollado nuestra tecnología scroll para CO₂ Copeland teniendo en cuenta la facilidad de uso y la experiencia del usuario final.

La simplicidad y su importancia


La simplicidad de The New Cool se basa en una arquitectura de sistema simple y tiene un impacto positivo en todo el ciclo de vida de un sistema de refrigeración: es fácil de planificar, de instalar y de usar. Al combinar innovación con simplicidad y facilidad de uso, la tecnología scroll para CO₂ Copeland permite soluciones sin preocupaciones para una refrigeración sostenible que se adapta a sus necesidades. Nuestra tecnología innovadora proporciona una eficiencia igual o superior en comparación con los sistemas de compresión paralelos estándar, sin el peso de una mayor complejidad de los sistemas. Esto abre oportunidades para reducir significativamente el tamaño y los costos del sistema, ya que no se requiere un compresor paralelo.

La tecnología de inyección de vapor dinámica

DVI es un factor de éxito por su simplicidad, ya que reduce el número de componentes necesarios en el sistema booster.

Tecnología de inyección de vapor dinámica (DVI)

¡Se acabaron los problemas de habilidad!


Hemos reducido significativamente la complejidad del diseño del sistema para facilitar su vida. El equipamiento de nuestra nueva generación de compresores scroll para CO₂ transcríticos con la innovadora tecnología de inyección de vapor dinámica (DVI) reduce la cantidad de componentes necesarios en el sistema booster. Un concepto avanzado de controlador con parámetros de compresores, sensores y válvulas preconfigurados y perfectamente adaptados para mejorar aún más la simplicidad y la facilidad de uso. Esto supone una gran ventaja: tanto en el diseño, como en la puesta en marcha, el funcionamiento o el mantenimiento de un sistema equipado con esta nueva solución scroll para CO₂ Copeland, la necesidad de capacitación se reduce significativamente.  

The New Cool CO2 scroll solutions for small & medium sized shop formats

The New Cool

Fácil de planificar


Una solución para todos los climas: nuestra solución scroll para CO₂ Copeland para aplicaciones transcríticas se puede planificar para un único diseño, incluso en condiciones de clima cálido. Esto elimina la necesidad de diseños específicos del sistema, a la vez que ofrece la máxima eficiencia. 

  • Alta velocidad del compresor para hacer frente a los picos de demanda de enfriamiento ambiental 
  • Alta presión de parada en sistemas transcríticos y subcríticos 
  • Funcionamiento ininterrumpido hasta 44 °C de temperatura ambiente
  • Rango de velocidad variable amplio que permite una mayor flexibilidad para adaptarse a las cargas 


La estandarización de los diferentes diseños del sistema facilita a los fabricantes de equipos originales (OEM), los usuarios finales y los instaladores (menos proliferación) la planificación de nuevas instalaciones de refrigeración, ya que se trata de menos especificaciones de licitación, menos cotizaciones de proveedores, menos diagramas de tuberías e instrumentación y ofertas de proveedores, menos partes que pedir y menos programas de mantenimiento. 

Teniendo en mente la simplicidad a la hora de desarrollar la nueva tecnología, nos aseguramos de que nuestros clientes tengan todas las opciones para planificar el diseño de su sistema, independientemente de una arquitectura centralizada o descentralizada o de una instalación interior o exterior: solo tiene que elegir un pequeño número de componentes perfectamente combinados y aún tiene a su disposición una amplia gama de opciones de planificación adecuadas para todas las aplicaciones previstas. 

Planificación del diseño del sistema

Arquitecturas centralizadas y descentralizadas

Arquitectura centralizada

Arquitectura descentralizada

  • Reducción de la complejidad del sistema booster: no se necesita un compresor paralelo, evitando las tuberías relacionadas, los interruptores de presión y el control de aceite
  • El concepto de modularidad de las unidades de refrigeración permite una gran flexibilidad y soluciones específicas para el cliente
  • Flexibilidad de la disposición del enfriador de gas
  • Flexibilidad de la disposición del enfriador de gas
  • La tecnología es especialmente silenciosa en su funcionamiento, lo que reduce significativamente la emisión de ruido en comparación con los sistemas semiherméticos equivalentes, lo que permite su instalación en todos los entornos, incluidas las zonas urbanas
  • Las unidades se caracterizan por su peso ligero y su diseño compacto para su uso en zonas urbanas.
  • Una solución que ofrece la capacidad de diseñar el sistema más compacto y ligero, reduciendo el tamaño de los bastidores convencionales de los boosters. Por lo tanto, es el ajuste perfecto para aplicaciones en entornos de espacio limitado
  • Solución tipo “plug and play” con componentes preconfigurados

Tamaño compacto, peso ligero
Dimensiones compactas, poco espacio de planta y menor peso para facilitar el manejo y la instalación: ¿qué más necesita?

Fácil de montar e instalar


Las soluciones Copeland scroll para CO2 reducen la complejidad del sistema, facilitando la instalación y la puesta en marcha:

  • Soluciones cualificadas y optimizadas con componentes preconfigurados en el controlador Scroll para CO2 XC-Pro
  • Se necesitan menos componentes en la solución del sistema booster
  • Menos variantes de sistemas para fabricar, probar, enviar e instalar
  • Unidades totalmente probadas en fábrica con eficiencia conforme al diseño ecológico

El enfoque de la tecnología en la simplicidad facilita la instalación de sistemas booster, así como de unidades de refrigeración:

Solución boosterUnidades de refrigeración
  • Soluciones integradas tipo “plug and play” (los componentes están cualificados para trabajar juntos de forma eficiente)lug and play integrated solutions (components are qualified to work together efficiently)
  • Compacto y ligero
  • Diseño ligero y compacto
  • Instalación “plug and play” con componentes preconfigurados
  • El controlador electrónico integrado permite una instalación sencilla gracias a los parámetros ya ajustados para un rendimiento optimizado
  • No se requiere aislamiento acústico adicional

Fácil de gestionar y mantener

La simplicidad suprema de la tecnología en comparación con los sistemas de compresión estándar también es evidente en el funcionamiento y el mantenimiento. El menor número de componentes necesarios gracias a la innovadora tecnología de inyección de vapor dinámica (DVI) y el concepto de control inteligente para la supervisión, la detección de errores y el diagnóstico garantizan un funcionamiento más fiable del sistema. Esto se traduce en una reducción del esfuerzo de funcionamiento y mantenimiento. Además, el bajo nivel de vibraciones de los compresores scroll para CO2 contribuye a este efecto.

La tecnología Copeland scroll para CO2 des fácil de manejar:

Alta resiliencia y baja susceptibilidad al fallo

Fácil de gestionar

  • El innovador diseño de desplazamiento para CO2 proporciona la mayor fiabilidad
  • Menos grupos de parámetros con los que familiarizarse
  • Menos componentes, por ejemplo, compresor/accionamiento, sensores, tuberías y otros componentes (para sistemas booster)
  • Mejor comprensión del comportamiento y rendimiento del sistema
  • Todos los componentes se prueban en fábrica
  • Controles totalmente integrados (supervisión, detección de fallos y diagnóstico) 
  • El nivel de vibración extremadamente bajo de los compresores scroll garantiza la máxima protección contra el riesgo de rotura de tuberías
  • No es necesario activar un sistema de enfriamiento adiabático en verano, ni preocuparse por los aspectos legales y los posibles riesgos para la salud, como la legionela
  • Altas presiones de parada, amplio rango de modulación y gestión de la envolvente para evitar que el sistema se apague antes de tiempo
  • Funcionamiento fiable gracias a la electrónica integrada (compresor totalmente gestionado por el controlador, velocidad, mapa, etc.)
  • Menos emergencias por fallos del sistema en los picos de alta temperatura



La tecnología Copeland scroll para CO2 es fácil de mantener:

  • El menor número de componentes del sistema reduce el esfuerzo de mantenimiento: programado o no programado
  • El concepto de control avanzado permite un funcionamiento confiable que reduce el esfuerzo de mantenimiento
  • Comunicación de acceso remoto para una intervención rápida
  • Circuito de gestión del aceite sencillo y sin complicaciones
Active JavaScript para usar este sitio web.