サーミスタ
プロの技術者が HVAC-R システムのメンテナンスチェックと修理を行う際に役立つよう設計されています。
室内空気質 (IAQ)、トラブルシューティング、HVAC-R メンテナンスなど、信頼性の高いプロフェッショナルな HVAC-R サービスを顧客に提供することが必要です。そのためには、さまざまな厳しい環境に耐え、正確な測定を迅速に行うことができるツールが必要です。こうした理由から、非常に多くの HVAC-R のプロフェッショナルが、Copeland のサーミスタ製品をツールボックスに入れています。
Copeland のサーミスタ計器を使用すれば、高品質の製品を安心して使用することができます。当社のサーミスタ計器はすべて、米国の ISO 9001 登録施設で耐久性が高く作られています。5 年間のメーカー限定保証と NIST 標準にトレーサブルな校正証明書により、Copeland サーミスタの耐久性と信頼性に自信を持っていただけます。
Copeland は、温度と湿度を測定するためのさまざまなサーミスタプローブを提供しています。針プローブ、空気プローブ、表面プローブはすべて 1 年間のメーカー限定保証付きで、Copeland のすべてのサーミスタ計器と互換性があり、信頼性の高い汎用的なシステムチェックを実現します。