冷凍冷蔵用フィルタードライヤーとシステムプロテクター
Copeland’sのシステムプロテクターは、水分と汚れからシステムを守り、その効率を高い水準に維持します。
組み立て、実装、サービス時に、どれほどの注意を払っても、システムには酸、水分、樹脂、ワ ックスなどの汚れが侵入します。Copeland のシステムプロテクターは、コンプレッサーとコントロ ーラーを化学物質や異物から守り、長期的にご使用頂くための信頼を提供します。
多量の水分を吸収するだけでなく、酸も取り除くように乾燥剤を配合した、業界の中でも非常 に優れたフィルタードライヤーです。
水分を相対湿度 3%で検出する 3 段階ゲージを備えた、特許技術であるウエハダイヤルを使 った業界をリードするモイスチャインジケーターです。
この液管用・吸入管用ドライヤーは、カバーフランジトとステンレスボルトが標準で備えられて おり、据え付けが容易で、錆に強いことが特徴です。
CopelandのEK液管用フィルタードライヤーは、20ミクロンの濾過能力で汚染物を留め、システムを保護します。ビーズがブロックよりも優れている理由をお確かめください。